- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2116
Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1840Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.
Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne. Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.Materiál:Polohovací pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli 1.4034.
Upínací matice z mosazi. Provedení: Polohovací pouzdro: ocel, vytvrzená a brynýrovaná. Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.Upozornění:Nastaveno na přídržné prvky K0638. Upínací matice se dodává demontovaná. Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.Použití:Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě. Například při úpravě formátu balicího stroje.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.Odkaz na výkres:Provedení A: závit, průchozí Provedení B: se závitem a nákružkem Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem Provedení D: hladké Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průběžný závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H3 | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1840.103101 | A | Závit, průchozí | ocel | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 376,74 CZK | | K1840.104101 | A | Závit, průchozí | ocel | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 376,74 CZK | | K1840.105121 | A | Závit, průchozí | ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 405,60 CZK | | K1840.106121 | A | Závit, průchozí | ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 405,60 CZK | | K1840.108161 | A | Závit, průchozí | ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 434,72 CZK | | K1840.110161 | A | Závit, průchozí | ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 434,72 CZK | | K1840.112201 | A | Závit, průchozí | ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.116241 | A | Závit, průchozí | ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 492,70 CZK | | K1840.1103101 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 434,72 CZK | | K1840.1104101 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 434,72 CZK | | K1840.1105121 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.1106121 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.1108161 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 492,70 CZK | | K1840.1110161 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 492,70 CZK | | K1840.1112201 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 521,56 CZK | | K1840.1116241 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 550,68 CZK | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení B, se závitem a nákružkem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1840.203101 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 420,16 CZK | | K1840.204101 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 420,16 CZK | | K1840.205121 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 449,28 CZK | | K1840.206121 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 449,28 CZK | | K1840.208161 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 478,14 CZK | | K1840.210161 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 478,14 CZK | | K1840.212201 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 507,26 CZK | | K1840.216241 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 536,12 CZK | | K1840.1203101 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 478,14 CZK | | K1840.1204101 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 478,14 CZK | | K1840.1205121 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 507,26 CZK | | K1840.1206121 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 507,26 CZK | | K1840.1208161 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 536,12 CZK | | K1840.1210161 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 536,12 CZK | | K1840.1212201 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 564,98 CZK | | K1840.1216241 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 564,98 CZK | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení C, se závitem a náběhovým kuželem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1840.304121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.305121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.306121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 463,84 CZK | | K1840.308161 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 492,70 CZK | | K1840.310161 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 492,70 CZK | | K1840.1304121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 521,56 CZK | | K1840.1305121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 521,56 CZK | | K1840.1306121 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 521,56 CZK | | K1840.1308161 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 550,68 CZK | | K1840.1310161 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 550,68 CZK | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení D, hladké |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | T | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1840.403089 | D | hladké | ocel | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 564,98 CZK | | K1840.404089 | D | hladké | ocel | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 564,98 CZK | | K1840.405089 | D | hladké | ocel | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 564,98 CZK | | K1840.406109 | D | hladké | ocel | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 579,54 CZK | | K1840.408139 | D | hladké | ocel | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 579,54 CZK | | K1840.410179 | D | hladké | ocel | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 608,66 CZK | | K1840.1403089 | D | hladké | nerezová ocel | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 628,94 CZK | | K1840.1404089 | D | hladké | nerezová ocel | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 628,94 CZK | | K1840.1405089 | D | hladké | nerezová ocel | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 628,94 CZK | | K1840.1406109 | D | hladké | nerezová ocel | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 640,38 CZK | | K1840.1408139 | D | hladké | nerezová ocel | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 652,08 CZK | | K1840.1410179 | D | hladké | nerezová ocel | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 680,94 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|