Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Pouzdro vhodné pro aretační čepy K1833 a K1834.

Pro demontáž šroub zašroubujte do závitu.
Příslušenství:Aretační čepy K1833 a K1834.Odkaz na výkres:
1) Montážní rozměry
2) Demontáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1835 Pouzdro z oceli, kuželové 195 kB

Výkresy

Pouzdro z oceli, kuželové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LDD1D2ML1CADPřís.CenaObjednat
K1835.0056588M36,2 229,37 CZK
K1835.007871010M48,2 249,96 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33