- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2021Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska. Kuličky ocel na valivá ložiska.Provedení: Kolejnička a jezdec pozinkováno. Válečkové dráhy indukčně kaleny. Kuličky kaleny.Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Plný výsuv se skládá ze dvou vodicích kolejnic a jednoho pevného a pohyblivého prvku a vloženého meziprvku tvaru S. Tento má vysoký plošný moment nosnosti a vysoká tuhost při úzké konstrukci. Z toho vyplývá vysoká zatížitelnost s malým průhybem ve vysunutém stavu. Maximální zdvih je větší než uzavřená délka teleskopické lišty. K montáži lišty použijte zápustné šrouby podle normy DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9. Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.
Teplota použití -30 °C až +110 °C.Na vyžádání:Jiné délky (modulová rozteč 80 mm). Velikost 28 až max. 1490 mm. Velikost 35 až max. 1730 mm. Velikost 43 až max. 1970 mm.Odkaz na výkres:1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | A1 | B | D1 | H | L | Zdvih S | C0Y N | Počet otvorů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2021.280290 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 290 | 296 | 570 | 4 (3 přístupné) | | | 9 285,85 CZK | | K2021.280370 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 370 | 380 | 769 | 5 (4 přístupné) | | | 9 903,61 CZK | | K2021.280450 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 450 | 464 | 969 | 6 (4 přístupné) | | | 10 789,06 CZK | | K2021.280530 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 530 | 548 | 1170 | 7 (6 přístupné) | | | 11 790,64 CZK | | K2021.280610 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 610 | 630 | 1376 | 8 (6 přístupné) | | | 12 458,73 CZK | | K2021.350450 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 450 | 494 | 1250 | 6 (5 přístupné) | | | 12 747,88 CZK | | K2021.350530 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 530 | 558 | 1685 | 7 (6 přístupné) | | | 13 991,98 CZK | | K2021.350690 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 690 | 734 | 2132 | 9 (7 přístupné) | | | 16 104,95 CZK | | K2021.350850 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 850 | 886 | 2801 | 11 (9 přístupné) | | | 18 124,68 CZK | | K2021.430530 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 530 | 556 | 2061 | 7 (6 přístupné) | | | 14 741,30 CZK | | K2021.430610 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 610 | 626 | 2603 | 8 (6 přístupné) | | | 16 072,63 CZK | | K2021.430690 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 690 | 726 | 2775 | 9 (7 přístupné) | | | 17 245,80 CZK | | K2021.430770 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 770 | 796 | 3319 | 10 (7 přístupné) | | | 18 465,30 CZK | | K2021.430850 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 850 | 866 | 3873 | 11 (9 přístupné) | | | 19 300,14 CZK | | K2021.431010 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1010 | 1036 | 4590 | 13 (10 přístupné) | | | 23 285,26 CZK | | K2021.431490 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1490 | 1516 | 3713 | 19 (15 přístupné) | | | 31 144,83 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|