- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1720Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Lišty z oceli. Kuličkové klece z oceli. Kuličky z oceli.Provedení: Lišty pozinkované. Kuličkové klece pozinkované. Kuličky kalené.Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.
U horizontální montáže je hodnota o 70% nižší.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teleskopické lišty nelze objednat jako pár. Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1719.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Vhodné pro plochou montáž Vhodné pro aplikace s vysokým zatížením Lehký chodPříslušenství:Teleskopické lišty oceli K1719.Vezměte na vědomí:Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.Odkaz na výkres:1) Montážní otvor při K1720.1524 je k dispozici 2) Výřez pro šrouby zámku StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Nosnost na jeden pár v kg | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1720.0254 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 1 546,97 CZK | | K1720.0305 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 1 546,97 CZK | | K1720.0356 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 1 719,72 CZK | | K1720.0406 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 1 814,10 CZK | | K1720.0457 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 2 122,98 CZK | | K1720.0508 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 2 496,78 CZK | | K1720.0559 | boční montáž | standardní | 272 | jednotlivě baleno | | | 2 635,20 CZK | | K1720.0610 | boční montáž | standardní | 267 | jednotlivě baleno | | | 2 774,20 CZK | | K1720.0660 | boční montáž | standardní | 264 | jednotlivě baleno | | | 2 872,01 CZK | | K1720.0711 | boční montáž | standardní | 261 | jednotlivě baleno | | | 3 021,59 CZK | | K1720.0762 | boční montáž | standardní | 258 | jednotlivě baleno | | | 3 456,02 CZK | | K1720.0813 | boční montáž | standardní | 256 | jednotlivě baleno | | | 3 639,06 CZK | | K1720.0864 | boční montáž | standardní | 253 | jednotlivě baleno | | | 3 871,87 CZK | | K1720.0914 | boční montáž | standardní | 248 | jednotlivě baleno | | | 4 074,07 CZK | | K1720.1016 | boční montáž | standardní | 237 | jednotlivě baleno | | | 5 328,18 CZK | | K1720.1067 | boční montáž | standardní | 228 | jednotlivě baleno | | | 6 608,60 CZK | | K1720.1118 | boční montáž | standardní | 218 | jednotlivě baleno | | | 6 966,10 CZK | | K1720.1220 | boční montáž | standardní | 204 | jednotlivě baleno | | | 7 134,56 CZK | | K1720.1372 | boční montáž | standardní | 196 | jednotlivě baleno | | | 7 482,33 CZK | | K1720.1524 | boční montáž | standardní | 182 | jednotlivě baleno | | | 7 856,71 CZK | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1720.0254 | 12,7 | - | - | - | 152,4 | 209,6 | 228,6 | - | - | - | - | - | - | 103,1 | 128,5 | 147,6 | 166,6 | 19,1 | 76,2 | 254 | 254 | | | 1 546,97 CZK | | K1720.0305 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 217,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 | | | 1 546,97 CZK | | K1720.0356 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 268,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 | | | 1 719,72 CZK | | K1720.0406 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | 127 | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 319 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 | | | 1 814,10 CZK | | K1720.0457 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | 246,1 | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 369,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 | | | 2 122,98 CZK | | K1720.0508 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | 296,9 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 420,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 | | | 2 496,78 CZK | | K1720.0559 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 471,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 | | | 2 635,20 CZK | | K1720.0610 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 522,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 | | | 2 774,20 CZK | | K1720.0660 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 573 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 | | | 2 872,01 CZK | | K1720.0711 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 623,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 | | | 3 021,59 CZK | | K1720.0762 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 674,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 | | | 3 456,02 CZK | | K1720.0813 | 12,7 | 235 | 393,7 | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 725,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 | | | 3 639,06 CZK | | K1720.0864 | 12,7 | 235 | 419,1 | 603,3 | 762 | 819,2 | 838,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 469,9 | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,2 | 776,2 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 | | | 3 871,87 CZK | | K1720.0914 | 12,7 | 235 | 444,5 | 654,1 | 812,8 | 870 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 808 | 827 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 | | | 4 074,07 CZK | | K1720.1016 | 12,7 | 235 | 546,1 | 755,7 | 914,4 | 971,6 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,6 | 928,6 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 | | | 5 328,18 CZK | | K1720.1067 | 12,7 | 235 | 546,1 | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 979,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 | | | 6 608,60 CZK | | K1720.1118 | 12,7 | 235 | 546,1 | 857,3 | 1016 | 1073,2 | 1092,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 906,5 | 966,7 | 992,1 | 1011,2 | 1030,2 | 19,1 | 76,2 | 1117,6 | 1117,6 | | | 6 966,10 CZK | | K1720.1220 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 1131,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 | | | 7 134,56 CZK | | K1720.1372 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 1284,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 | | | 7 482,33 CZK | | K1720.1524 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1422,4 | 1479,6 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,6 | 1436,6 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 | | | 7 856,71 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|