- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1716Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Lišty z nerezové oceli 1.4301
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034Provedení: Lišty bez povrchové úpravy. Kuličkové klece bez povrchové úpravy. Kuličky bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 400 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze Rychlé přední odpojeníOdkaz na výkres:1) Montážní otvor u K1716.0305 není k dispozici Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Nosnost na jeden pár v kg | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1716.0305 | boční montáž | standardní | 56 | 1 kus = 1 pár | | | 2 940,08 CZK | | K1716.0356 | boční montáž | standardní | 68 | 1 kus = 1 pár | | | 3 044,18 CZK | | K1716.0406 | boční montáž | standardní | 80 | 1 kus = 1 pár | | | 3 155,15 CZK | | K1716.0457 | boční montáž | standardní | 85 | 1 kus = 1 pár | | | 3 260,69 CZK | | K1716.0508 | boční montáž | standardní | 90 | 1 kus = 1 pár | | | 3 471,18 CZK | | K1716.0559 | boční montáž | standardní | 90 | 1 kus = 1 pár | | | 3 576,14 CZK | | K1716.0610 | boční montáž | standardní | 90 | 1 kus = 1 pár | | | 3 786,35 CZK | | K1716.0660 | boční montáž | standardní | 87 | 1 kus = 1 pár | | | 3 890,74 CZK | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1716.0305 | 15,9 | - | - | - | 209,6 | 235 | 260,4 | 247,7 | - | 12,7 | 51,6 | 330 | 305 | | | 2 940,08 CZK | | K1716.0356 | 15,9 | - | - | - | 260,4 | 285,8 | 311,2 | 298,5 | 285,8 | 12,7 | 51,6 | 381 | 356 | | | 3 044,18 CZK | | K1716.0406 | 15,9 | 123,8 | - | - | 311,2 | 336,6 | 362 | 349,3 | 336,6 | 12,7 | 51,6 | 432 | 406 | | | 3 155,15 CZK | | K1716.0457 | 15,9 | 123,8 | 177,8 | 314,4 | 362 | 387,4 | 412,8 | 400,1 | 387,4 | 12,7 | 51,6 | 483 | 457 | | | 3 260,69 CZK | | K1716.0508 | 15,9 | 123,8 | 203,2 | 365,3 | 412,8 | 438,2 | 463,6 | 450,9 | 438,2 | 12,7 | 51,6 | 533 | 508 | | | 3 471,18 CZK | | K1716.0559 | 15,9 | 123,8 | 228,6 | 416,1 | 463,6 | 489 | 514,4 | 501,7 | 489 | 12,7 | 51,6 | 584 | 559 | | | 3 576,14 CZK | | K1716.0610 | 15,9 | 123,8 | 254 | 466,9 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | 552,5 | 539,8 | 12,7 | 51,6 | 635 | 610 | | | 3 786,35 CZK | | K1716.0660 | 15,9 | 123,8 | 279,4 | 517,7 | 565,2 | 590,6 | 616 | 603,3 | 590,6 | 12,7 | 51,6 | 686 | 660 | | | 3 890,74 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|