K1794_KKřížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vyztužený termoplast polyamid, tmavošedý RAL 7021. Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.Použití:Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit.Přednosti:Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci), žádné toxické vedlejší účinky (biokompatibilní). Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí. Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | Povrch komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1794.250590 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 28,89 CZK | | K1794.320690 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 29,17 CZK | | K1794.400690 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 36,89 CZK | | K1794.400890 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 36,89 CZK | | K1794.500890 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 53,20 CZK | | K1794.501090 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 53,20 CZK | | K1794.631090 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 77,79 CZK | | K1794.631290 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 77,79 CZK | | K1794.631690 | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 114,11 CZK | | K1794.2505290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 50,62 CZK | | K1794.3206290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 61,49 CZK | | K1794.4006290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 76,93 CZK | | K1794.4008290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 76,93 CZK | | K1794.5008290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 104,39 CZK | | K1794.5010290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 104,39 CZK | | K1794.6310290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 133,28 CZK | | K1794.6312290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 133,28 CZK | | K1794.6316290 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 192,48 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|