Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar
K0145_A

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Křížové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0145_A Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar 165 kB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníPovrch
základního
tělesa
D1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0145.104008Ahladce vyleštěno40142614 67,78 CZK
K0145.105010Ahladce vyleštěno50183420 83,51 CZK
K0145.106312Ahladce vyleštěno63254225 129,84 CZK
K0145.108016Ahladce vyleštěno80255230 192,19 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33