- K0145_A
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0145_B
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0145_C
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0145_D
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0145_E
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0145_L
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0145_DKřížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.404008 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 129,84 CZK | | K0145.405010 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 150,72 CZK | | K0145.406312 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 205,63 CZK | | K0145.408016 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 304,02 CZK | | K0145.4040082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 218,22 CZK | | K0145.4050102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 246,82 CZK | | K0145.4063122 | D | leštěný | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 316,89 CZK | | K0145.4080162 | D | leštěný | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 425,28 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|