K0253_IGKulové úchytky biopolymer s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Biopolymer, buk. Pouzdro ocelové 5.8Provedení: Pouzdro pozinkované a modře pasivované. Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu). Šetření omezených fosilních zdrojů. Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu. Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností). Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty). Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný). Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0253.10106143 | přírodní buk | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 90,95 CZK | | K0253.10208143 | přírodní buk | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 103,25 CZK | | K0253.1010690 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 90,95 CZK | | K0253.1020890 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 103,25 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|