Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spony, západkové uzávěry

Stahovací spony, západkové uzávěry

zpět
Stahovací spony a západkové uzávěry slouží jako jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery při konstrukci strojů, zařízení, agregátů a nádrží.
Západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek, krytů, zásuvek a poklopů. Dveře lze zavřít pomocí západkové funkce jednoduchým přitlačením, což umožňuje bezpečné uzamčení. Západkové uzávěry se používají uvnitř i venku při stavbě člunů, lodí, v dopravě a také v obalovém průmyslu, lékařské technice a automobilovém průmyslu.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33