Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepy
s opěrným snímačem
K1832

Opěrné čepy s opěrným snímačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Opěrný čep ze zušlechtěné oceli.
Opěrný snímač z nerezové oceli.
Pouzdro konektoru, z oceli.
Provedení: Opěrný čep brynýrovaný, kalený a broušený.Upozornění:Opěrné čepy lze použít jako opěru, doraz nebo tlačný prvek pro obrobky určené k obrábění.
Koncový spínač, který je integrován do opěrného čepu s opěrným snímačem, zjišťuje, zda je obrobek přítomen, nebo ne. Tlak obrobku na snímač sepne kontakt a snímač jej detekuje.
Pokud je opěrný čep vybaven vysílačem Bluetooth, lze stav snímače zaznamenávat a zpracovávat elektronicky.
Napájení opěrného čepu zajišťuje vysílač Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Vysílač Bluetooth K1831 lze připojit k opěrnému čepu přes USB typu C.

Bezpečný přenos signálu lze zaručit pouze tehdy, je-li kontaktní snímač přitlačen obrobkem v jedné rovině s kontaktní plochou.

Styčná plocha obrobku musí být větší než Ø10 mm.
Technické údaje:Viz technické upozornění.Použití:Pomocí opěrných čepů lze kontrolovat polohu dílu. Opěrné čepy lze použít také jako doraz se snímáním polohy.
Tolerance 0,2 mm.
Teplotní rozsah:0 °C až +65 °C.Přednosti:Zajišťuje dokonalou polohu obrobku na upínacím přípravku.Příslušenství:Bluetooth-vysílač K1831.
Brána K1494.
Bezpečnost:Opěrné čepy s opěrným čidlem nejsou vhodné pro ochranu osob.Odkaz na výkres:
1) opěrný snímač
2) USB-typ-C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1832 Opěrné čepy s opěrným snímačem 477 kB

Výkresy

Opěrné čepy
s opěrným snímačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

D1D2D3HH1H2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 4 244,76 CZK
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 4 276,22 CZK
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 4 306,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33