Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
K1633

Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dveřní doraz PA, vyztužený skelnými vlákny.
Tlumič EPDM.
Přídržná deska z oceli.
Fixace drážky, zinkový tlakový odlitek.
Šroub z oceli.
Fixační prvek PA, vyztužený skelnými vlákny.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Příslušenství:Dveřní dorazy lze použít pro tlumivé nebo magnetické zavírání dveří či klapek z hliníkového profilu.Rozsah dodávkyDveřní doraz s tlumením:
1x dveřní doraz,
1x fixace drážky,
1x šroub ISO 7991 - M5x14,
1x fixační prvek.

Dveřní doraz s magnetickým uzávěrem:
1x dveřní doraz,
1x přídržná deska,
1x fixace drážky,
2x šroub ISO 7991 - M5x14,
1x fixační prvek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1633 Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem 322 kB

Výkresy

Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníMateriál
komponenty
Povrch
komponenty
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Šířka
drážky
Tvrdost ShoreCADPřís.CenaObjednat
K1633.0s tlumenímAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 304,88 CZK
K1633.1s magnetickým uzávěremBocelpozinkovaný40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 392,11 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33