Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Spojovací prvky na trubky, profilové spojky

Spojovací prvky na trubky, profilové spojky

zpět
Spojky trubek jsou konstrukční prvky pro sestavování profilů a systémů. Ideálně se hodí pro ochranná zařízení, zastřešení, kryty a podstavce všeho druhu ve strojírenství.

Trubkové spojky od společnosti KIPP

Pomocí spojovacích prvků trubek od společnosti KIPP lze trubky jednoduše a flexibilně spojovat. Trubkové spojky jsou levnější a časově úspornější alternativou k vlastní nebo svařované konstrukci. Jak kruhové trubky, tak i čtyřhranné trubky lze spolehlivě a stabilně spojit pomocí trubkových spojek. Díky jednoduchému zásuvnému systému je lze snadno oddělit a opakovaně použít bez vrtání, nýtování nebo svařování. To znamená, že i následné změny systému lze provádět snadno a bez velkého úsilí.

Materiály trubkových spojek pro srovnání: plast, hliník a nerezová ocel

Trubkové spojky z plastu – pro lehké oblasti zatížení

Trubkové spojky z plastu jsou vhodné pro konstrukce s nízkým mechanickým zatížením. Používají se zejména v potravinářském průmyslu a vyznačují se nízkou hmotností.

Hlavní výhody plastových spojovacích prvků:

  • odolné proti korozi
  • odolné vůči agresivním látkám
  • dostupné
  • atraktivní design


Pro dobrou stabilitu doporučujeme u trubek z plastu použít hliníkové trubky. Trubky ze sortimentu KIPP jsou přesně přizpůsobeny pro použití s našimi trubkovými spojkami a zajišťují bezpečné upnutí.

K dispozici jsou následující velikosti:

  • Spojky trubek z plastu pro kulaté trubky o průměru = 18 mm, 30 mm
  • .
  • Velikosti plastových trubkových spojek pro čtyřhranné trubky = 30 mm
  • .

Trubkové spojky z hliníku – u středních až těžkých oblastí zatížení

Společnost KIPP nabízí velký počet variant trubkových spojek z hliníku. Jsou vhodné pro jakoukoli konstrukci potrubí a vyznačují se vyšší nosností ve srovnání s modely z plastu. Hliníkové trubkové spojky jsou vyrobeny z litého nebo lisovaného hliníku.

Hlavní výhody jsou:

  • Rychlá a cenově výhodná montáž
  • .
  • K dispozici jsou vícedílné spojky vhodné pro dodatečnou montáž
  • .
  • stabilní
  • různá provedení


V naší nabídce najdete:

  • Hliníkové trubkové spojky pro kulaté trubky o průměru = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
  • .
  • Velikosti hliníkových spojovacích trubek pro čtyřhranné trubky = 25 mm, 30 mm, 40 mm

Trubkové spojky z nerezové oceli – pro rozsah zatížení odolný proti nárazům

Trubkové spojky z oceli jsou odolné proti vysokým teplotám a speciálně dimenzované pro dynamická zatížení. Díky svému materiálu jsou korozivzdorná a disponují velkou pevností v pohybu.

Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich hlavní výhody jsou:

  • extrémně silné
  • odolnost proti vibracím
  • odolné vůči teplotám a korozi
  • odolnost proti nárazům a otřesům
  • povrch elektrolyticky leštěný


U společnosti KIPP můžete získat nerezové spojky pro kulaté trubky o průměru = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

.

Různá provedení trubkových spojek

Trubkové spojky od společnosti KIPP lze rozdělit do tří kategorií – pravoúhlé trubkové spojky, osově souběžné trubkové spojky a kloubové trubkové spojky.

Pravoúhlé trubkové spojky

Pravoúhlé spojky trubek spojují trubky pod úhlem 90° navzájem nebo pod úhlem 90° k povrchu šroubení.

Ke kategori pravoúhlých spojek trubek patří:

  • Křížové spojky
  • Úhlové spojky
  • Patkové spojky
  • Trubkové spojky tvaru T


Každá trubková spojka je určena pro specifické aplikace. Zatímco jsou úhlové spojky vhodné zejména pro rohy, patkové konektory se báječně hodí i pro montáž na stěnu. Různé verze pravoúhlých potrubních spojů jsou volitelně k dispozici s odnímatelnou hlavou, která umožňuje následnou instalaci do již existujících systémů. V závislosti na pozdější oblasti použití jsou k dispozici různé materiály.

Osově souběžné trubkové spojky

Spojky trubek s axiálně paralelní montáží spojují trubky centrálně nebo paralelně k povrchu šroubení.

Ke spojkám trubek s axiálně paralelní montáží patří:

  • Přímé trubkové spojky
  • Přírubové trubkové spojky


K propojení kratších trubek lze použít také přímé trubkové spojky. To také umožňuje snadnou integraci řezných zbytků do systémů, což minimalizuje množství odpadu a snižuje náklady.

.

Kloubové trubkové spojky

S kloubovými trubkovými spojkami lze trubky vzájemně spojovat centricky a kloubově. Rozsah vychylení činí minimálně 180°. Jsou k dispozici s funkcí aretace i bez ní.

Ke kategorii kloubových spojovacích prvků patří:

  • Kloubový kus spojky
  • Kloubové trubkové spojky
  • Kloubové patní spojky


Díky trubkovým spojkám s kloubem neexistují při stavbě konstrukcí téměř žádná omezení. Kromě toho lze monitory nebo ovládací panely individuálně polohovat pomocí flexibilních trubkových konektorů, a takto vznikají ergonomická pracoviště - individuálně přizpůsobená jednotlivým zaměstnancům.

Různé druhy trubkových spojek

Propojení různých trubek - díky redukčním pouzdrům to není žádný problém

Společnost KIPP má v sortimentu dva druhy trubkových spojek, trubkové spojky pro čtyřhranné trubky a trubkové spojky pro kruhové trubky. Redukční objímky lze použít k úpravě trubek ze čtyřhranných na kulaté nebo z kulatých na čtyřhranné.

Kromě toho lze upnout i menší trubky:

Trubkové spojky pro lineární jednotky

p>Kromě běžných trubkových konektorů nabízí společnost KIPP také trubkové spojky pro lineární jednotky z hliníku.

K dostání jsou jako:

  • Křížové trubkové spojky
  • Přírubové spojky
  • Patkové spojky


Pomocí trubkových spojů lze lineární jednotky snadno upevnit nebo spojit.

Trubkové spojky zakupte jednoduše online u společnosti KIPP

U společnosti KIPP najdete různé trubkové spojky - téměř pro každou aplikaci.. K tomu můžete v našem obchodě získat různé kulaté trubky a čtyřhranné trubky, které si můžete objednat hotové nařezané na délku. Vyznačují se velmi nízkými výrobními tolerancemi a neviditelnými svary. Díky přesné shodě s trubkovými spojkami od společnosti KIPP můžeme zaručit bezpečné upnutí.

I přes velký výběr různých trubkových spojek jste nenašli ty správné spojky pro vaše zařízení nebo systém? Pak nás kontaktujte. Rádi společně s vámi najdeme individuální speciální řešení!

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33