Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
K1214

Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, hliník.
Kovové součásti z oceli.
Plastové součástky PA6
Provedení: Základní těleso přírodní eloxované.
Kovové součástky modře pasivované.
Upozornění:Posuvné dorážecí prvky pro profilové systémy typu B, typu I a T-drážky podle DIN 650. Sevření provedete otočením hvězdicového úchytu. Pružinový závitový čep zajišťuje při uvolňování dorážecího prvku snadné posunutí bez zpříčení vložky do drážky.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1214 Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily 318 kB

Výkresy

Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1214.06404040M63260407 464,46 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33