- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0353Středicí čepy válcové nebroušené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0353.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | | | 138,14 CZK | | K0353.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | | | 149,86 CZK | | K0353.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | | | 168,17 CZK | | K0353.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | | | 176,18 CZK | | K0353.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | | | 189,05 CZK | | K0353.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | | | 212,21 CZK | | K0353.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | | | 226,23 CZK | | K0353.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | | | 260,26 CZK | | K0353.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | | | 333,48 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|