- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Tlumicí prvky jako pryžové dorazy absorbují kinetickou energii agregátů nebo konstrukčních skupin. Pomáhají snižovat vibrace působící na celý systém. Ideálně se hodí pro výrobu strojů, agregátů, speciálních strojů a pro přepravní techniku.
Pryžové silentbloky KIPP – velký výběr ve webovém obchodě
KIPP pryžokovové tlumiče (také: silentbloky / silentová ložiska / vibrační kovový tlumič) jsou jednoduché a cenově výhodné standardní prvky pro pružná uložení. Jsou vhodné jak pro tlaková zatížení, tak i pro smykové zatížení. Při smykovém namáhání jsou pryžové silentbloky značně méně zatížitelné než při tlakovém zatížení. Upozornění: Zatížení tahem jsou rovněž možná, mělo by se jim však zabránit z důvodu špičkového napětí u přilnavých okrajů a z důvodu vrubové citlivosti kaučuku.
Tlumiče se používají především jako pryžokovové dorazy nebo k tlumení vibrací. Dodatečně izolují jako konstrukční díly vibrace, které mohou vznikat např. při použití kompresorů, motorů nebo agregátů. Pryžové silentbloky se používají také pro skladování mechanických konstrukčních dílů a k tlumení již zrychlených prvků. Pryžové silentbloky slouží, jak je výše uvedeno, k izolaci vibrací a jsou z tohoto důvodu ve webovém obchodě a v katalogu KIPP také uvedeny pod skupinou „Tlumicí prvky“.
V detailu to znamená že, pryžový silentblok absorbuje kinetickou energii z konstrukčních skupin a tím redukuje zatížení vibracem v celkovém systému nebo odpruží posuv již zrychlených konstrukčních skupin. Při konstrukci strojů se nesmí podceňovat energie, která se uvolní při otřesech. Tyto otřesy vznikají ve většině případů rotací a vibrací. Pryžokovové silentbloky se často používají tam, kde je třeba tlumit nárazy nebo opakované pohyby pomocí koncového dorazu. Pryžový silentblok značně snižuje vibrační amplitudy. Klasickým případem použití pryžových silentbloků v praxi jsou „zarážky dveří“, „tlumicí dorazy dveří“ nebo nohy strojů. Pozitivní vedlejší efekt jako zvukově izolační prvek kompletuje portfolio. |
|
|
Oblasti použití pryžových silentbloků z oceli nebo nerezové oceli
Klasické oblasti použití pryžových silentbloků (pozinkovány) naleznete na:
• dveřích • branách • klapkách • strojích • zařízeních • motorech • převodovkách • a dorazech ve strojírenství.
|
|
|
Pryžové silentbloky v různých podobách a provedeních
Všeobecně se pryžové silentbloky vyrábí a prodávají v kombinaci z elastmeru přírodního kaučuku a kovového prvku z oceli nebo nerezové oceli. Kromě toho existují provedení s vnitřním a vnějším závitem, aby byly k dispozici různé montážní možnosti. Všeobecně je sortiment KIPP pryžových silentbloků velmi diferencován:
• pryžové silentbloky typu A • pryžové silentbloky typ AT • pryžové silentbloky typ B • pryžové silentbloky typ C • pryžové silentbloky typ CT • pryžové silentbloky typ D • pryžové silentbloky typ DS s přísavkou • pryžové silentbloky typ E • parabolické pryžové silentbloky • kónické pryžové silentbloky • vypouklé pryžové silentbloky
Tyto různé varianty provedení (konstrukční tvary) zobrazují flexibilní možnosti použití pryžových silentbloků. V závislosti na tvaru odpružuje pryžový silentblok vzniklou energii různým způsobem. Pro vysoké zatížení pryže u radiálního vychýlení jsou optimální prvky s projmutým gumovým obrysem. Pryžokovové silentbloky redukují především rázová zatížení. Stísněné prostory jsou rovněž kritériem pro volbu vhodného silentbloku.
Dodatečně k tvaru a materiálu lze pryžové silentbloky obdržet v různých délkách závitu (M3/M4/M6/M10/M12/M16) a průměru. Většina pryžových silentbloků od společnosti HEINRICH KIPP WERK je k dispozici ve střední tvrdosti gumy Shore 55 (+/- 5) přímo ze skladu. Pokud jsou zapotřebí pryžové silentbloky v jiných Shore tvrdostech, pak vám pomůže náš technický support z odbytu vyhledat vhodný tlumič pro vaše použití. Ve webovém obchodě pryžových silentbloků společnosti KIPP naleznete kompletní přehled celkového sortimentu.
|
Upozornění:
Tvrdosti gumy: tvrdá = 70° Shore střední = 55° Shore měkká = 45° Shore Teplotní rozsah :-30 °C až +80 °C. KIPP pryžokovové silentbloky jsou konformní s předpisy RoHS |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|