Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnitřním závitem |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Barva víčko
| Velikost | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0277.205 | vnitřní závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2051 | vnitřní závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2052 | vnitřní závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2053 | vnitřní závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2055 | vnitřní závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2056 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2057 | vnitřní závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.206 | vnitřní závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2061 | vnitřní závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2062 | vnitřní závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2063 | vnitřní závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2065 | vnitřní závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2066 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.2067 | vnitřní závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 799,94 CZK | | K0277.306 | vnitřní závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3061 | vnitřní závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3062 | vnitřní závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3063 | vnitřní závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3065 | vnitřní závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3066 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3067 | vnitřní závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.308 | vnitřní závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3081 | vnitřní závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3082 | vnitřní závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3083 | vnitřní závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3085 | vnitřní závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3086 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | | K0277.3087 | vnitřní závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 882,02 CZK | |
|
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Barva víčko
| Velikost | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0277.205X30 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2051X30 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2052X30 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2053X30 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2055X30 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2056X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2057X30 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.205X50 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2051X50 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2052X50 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2053X50 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2055X50 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2056X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2057X50 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.206X30 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2061X30 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2062X30 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2063X30 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2065X30 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2066X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.2067X30 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 813,38 CZK | | K0277.206X50 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2061X50 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2062X50 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2063X50 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2065X50 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2066X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.2067X50 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 818,25 CZK | | K0277.306X40 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3061X40 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3062X40 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3063X40 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3065X40 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3066X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3067X40 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.306X60 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3061X60 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3062X60 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3063X60 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3065X60 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3066X60 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3067X60 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.308X40 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3081X40 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3082X40 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3083X40 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3085X40 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3086X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.3087X40 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 896,90 CZK | | K0277.308X60 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3081X60 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3082X60 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3083X60 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3085X60 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3086X60 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | | K0277.3087X60 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 903,76 CZK | |
|