Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
K0274

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.

Provedení: Rukojeť tmavošedá.
Pouzdro z oceli, modře pasivované nebo nerezová oceli, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274 Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem 178 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
ABDD2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0274.1904ocel384,5M412188,516,110 28,31 CZK
K0274.1905ocel384,5M512188,516,110 28,31 CZK
K0274.1906ocel384,5M612188,516,110 28,31 CZK
K0274.1105ocel505M5142411,52210 30,32 CZK
K0274.1106ocel505M6142411,52210 30,32 CZK
K0274.1208ocel757M82135,61733,314 55,48 CZK
K0274.1210ocel757M102135,61733,314 55,48 CZK
K0274.10904nerezová ocel384,5M412188,516,110 44,04 CZK
K0274.10905nerezová ocel384,5M512188,516,110 44,04 CZK
K0274.10906nerezová ocel384,5M612188,516,110 44,04 CZK
K0274.10105nerezová ocel505M5142411,52210 50,34 CZK
K0274.10106nerezová ocel505M6142411,52210 50,34 CZK
K0274.10208nerezová ocel757M82135,61733,314 63,21 CZK
K0274.10210nerezová ocel757M102135,61733,314 63,21 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33