Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
K0140

Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
Upozornění:* U této délky je rýhovaný ovládací šroub dodáván se stopkou (protikus není třeba zahloubit).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0140 Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464 240 kB

Výkresy

Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D3HKLCADPřís.CenaObjednat
K0140.04X10automatová ocelM41689,53,510 24,88 CZK
K0140.04X16automatová ocelM41689,53,516 28,60 CZK
K0140.04X20automatová ocelM41689,53,520* 32,89 CZK
K0140.05X10automatová ocelM5201011,5410 30,89 CZK
K0140.05X16automatová ocelM5201011,5416 33,18 CZK
K0140.05X20automatová ocelM5201011,5420* 36,32 CZK
K0140.06X10automatová ocelM6241215510 39,18 CZK
K0140.06X16automatová ocelM6241215516 43,76 CZK
K0140.06X20automatová ocelM6241215520 47,76 CZK
K0140.06X25automatová ocelM6241215525* 51,77 CZK
K0140.08X16automatová ocelM8301618616 61,20 CZK
K0140.08X20automatová ocelM8301618620 65,49 CZK
K0140.08X25automatová ocelM8301618625 72,93 CZK
K0140.08X30automatová ocelM8301618630* 86,37 CZK
K0140.10X20automatová ocelM10362023820 93,52 CZK
K0140.10X25automatová ocelM10362023825 101,53 CZK
K0140.10X30automatová ocelM10362023830 105,82 CZK
K0140.10X40automatová ocelM10362023840* 120,98 CZK
K0140.042X10nerezová ocelM41689,53,510 53,20 CZK
K0140.042X16nerezová ocelM41689,53,516 59,77 CZK
K0140.042X20nerezová ocelM41689,53,520* 68,07 CZK
K0140.052X10nerezová ocelM5201011,5410 63,78 CZK
K0140.052X16nerezová ocelM5201011,5416 69,78 CZK
K0140.052X20nerezová ocelM5201011,5420* 76,65 CZK
K0140.062X10nerezová ocelM6241215510 82,94 CZK
K0140.062X16nerezová ocelM6241215516 90,09 CZK
K0140.062X20nerezová ocelM6241215520 99,53 CZK
K0140.062X25nerezová ocelM6241215525* 107,82 CZK
K0140.082X16nerezová ocelM8301618616 128,70 CZK
K0140.082X20nerezová ocelM8301618620 137,85 CZK
K0140.082X25nerezová ocelM8301618625 151,29 CZK
K0140.082X30nerezová ocelM8301618630* 164,45 CZK
K0140.102X20nerezová ocelM10362023820 195,05 CZK
K0140.102X25nerezová ocelM10362023825 212,50 CZK
K0140.102X30nerezová ocelM10362023830 230,80 CZK
K0140.102X40nerezová ocelM10362023840* 292,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33