Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0279.4005 | K | M5 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 55,20 CZK | | K0279.4006 | K | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 55,20 CZK | | K0279.4008 | K | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 58,06 CZK | | K0279.4010 | K | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 58,06 CZK | | K0279.5006 | K | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 58,92 CZK | | K0279.5008 | K | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 59,77 CZK | | K0279.5010 | K | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 60,92 CZK | | K0279.6006 | K | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 71,79 CZK | | K0279.6008 | K | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 73,22 CZK | | K0279.6010 | K | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | | | 73,22 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0279.4006X15 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 15 | | | 53,77 CZK | | K0279.4006X20 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 20 | | | 57,20 CZK | | K0279.4006X25 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 57,20 CZK | | K0279.4006X35 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 57,20 CZK | | K0279.4008X16 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 16 | | | 61,78 CZK | | K0279.4008X25 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 62,35 CZK | | K0279.4008X35 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 62,35 CZK | | K0279.4010X20 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 20 | | | 62,63 CZK | | K0279.4010X30 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 30 | | | 62,63 CZK | | K0279.4010X40 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 40 | | | 65,21 CZK | | K0279.4010X50 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 50 | | | 66,64 CZK | | K0279.5006X15 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 15 | | | 61,49 CZK | | K0279.5006X20 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 20 | | | 61,78 CZK | | K0279.5006X25 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 61,78 CZK | | K0279.5006X35 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 61,78 CZK | | K0279.5008X16 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 16 | | | 66,64 CZK | | K0279.5008X25 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 66,92 CZK | | K0279.5008X35 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 66,92 CZK | | K0279.5010X30 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 30 | | | 68,64 CZK | | K0279.5010X40 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 40 | | | 68,64 CZK | | K0279.5010X50 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 50 | | | 68,64 CZK | | K0279.6006X15 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 15 | | | 69,78 CZK | | K0279.6006X20 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 20 | | | 69,78 CZK | | K0279.6006X25 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 69,78 CZK | | K0279.6006X35 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 74,07 CZK | | K0279.6008X16 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 16 | | | 75,50 CZK | | K0279.6008X25 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 25 | | | 76,08 CZK | | K0279.6008X35 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 35 | | | 81,51 CZK | | K0279.6010X20 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 20 | | | 81,22 CZK | | K0279.6010X30 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 30 | | | 81,22 CZK | | K0279.6010X40 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 40 | | | 81,22 CZK | | K0279.6010X50 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 50 | | | 83,80 CZK | |
|