Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
K0785

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0785 Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická 150 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0785.8008KocelM88026371017 121,55 CZK
K0785.8010KocelM108026371017 121,55 CZK
K0785.8012KocelM128026371017 121,55 CZK
K0785.08008Knerezová ocelM88026371017 139,28 CZK
K0785.08010Knerezová ocelM108026371017 139,28 CZK
K0785.08012Knerezová ocelM128026371017 139,28 CZK

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0785.8008X20LocelM88026371020 171,60 CZK
K0785.8008X25LocelM88026371025 171,60 CZK
K0785.8008X30LocelM88026371030 177,03 CZK
K0785.8008X40LocelM88026371040 177,03 CZK
K0785.8010X30LocelM108026371030 181,90 CZK
K0785.8010X40LocelM108026371040 181,90 CZK
K0785.8010X50LocelM108026371050 181,90 CZK
K0785.8012X30LocelM128026371030 181,90 CZK
K0785.8012X40LocelM128026371040 191,91 CZK
K0785.8012X50LocelM128026371050 191,91 CZK
K0785.8012X60LocelM128026371060 191,91 CZK
K0785.08008X20Lnerezová ocelM88026371020 195,05 CZK
K0785.08008X25Lnerezová ocelM88026371025 195,05 CZK
K0785.08008X30Lnerezová ocelM88026371030 205,35 CZK
K0785.08008X40Lnerezová ocelM88026371040 205,35 CZK
K0785.08010X30Lnerezová ocelM108026371030 209,92 CZK
K0785.08010X40Lnerezová ocelM108026371040 209,92 CZK
K0785.08010X50Lnerezová ocelM108026371050 209,92 CZK
K0785.08012X30Lnerezová ocelM128026371030 209,92 CZK
K0785.08012X40Lnerezová ocelM128026371040 222,22 CZK
K0785.08012X50Lnerezová ocelM128026371050 222,22 CZK
K0785.08012X60Lnerezová ocelM128026371060 222,22 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33