K1291Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý. Prodlužovací prvek z automatové oceli.Provedení: Prodlužovací prvek, modře pasivované.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H3 | L | SW | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1291.320508020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | | | 139,00 CZK | | K1291.320508025 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | | | 141,86 CZK | | K1291.320508030 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | | | 146,15 CZK | | K1291.400610020 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | | | 150,72 CZK | | K1291.400610025 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | | | 154,15 CZK | | K1291.400610030 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | | | 157,87 CZK | | K1291.400610040 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | | | 162,45 CZK | | K1291.400610050 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | | | 166,17 CZK | | K1291.500813020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | | | 163,02 CZK | | K1291.500813025 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | | | 164,45 CZK | | K1291.500813030 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | | | 166,74 CZK | | K1291.500813040 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | | | 168,74 CZK | | K1291.500813050 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1291.500813080 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | | | 180,75 CZK | | K1291.631016025 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | | | 201,63 CZK | | K1291.631016030 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | | | 204,20 CZK | | K1291.631016040 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | | | 208,21 CZK | | K1291.631016050 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | | | 213,64 CZK | | K1291.631016080 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | | | 224,22 CZK | | K1291.631016100 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 | | | 231,37 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|