Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0255.5008 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50085 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50086 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50087 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.5010 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50105 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50106 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.50107 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 52,91 CZK | | K0255.5012 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 60,92 CZK | | K0255.50125 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 60,92 CZK | | K0255.50126 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 60,92 CZK | | K0255.50127 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 60,92 CZK | | K0255.6310 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 63,78 CZK | | K0255.63105 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 63,78 CZK | | K0255.63106 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 63,78 CZK | | K0255.63107 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 63,78 CZK | | K0255.6312 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 69,78 CZK | | K0255.63125 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 69,78 CZK | | K0255.63126 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 69,78 CZK | | K0255.63127 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 69,78 CZK | | K0255.6316 | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 72,07 CZK | | K0255.63165 | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 72,07 CZK | | K0255.63166 | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 72,07 CZK | | K0255.63167 | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 72,07 CZK | | K0255.50081 | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.500815 | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.500816 | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.500817 | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.50101 | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.501015 | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.501016 | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.501017 | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 79,51 CZK | | K0255.50121 | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 87,80 CZK | | K0255.501215 | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 87,80 CZK | | K0255.501216 | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 87,80 CZK | | K0255.501217 | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 87,80 CZK | | K0255.63101 | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 89,52 CZK | | K0255.631015 | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 89,52 CZK | | K0255.631016 | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 89,52 CZK | | K0255.631017 | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 89,52 CZK | | K0255.63121 | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 97,24 CZK | | K0255.631215 | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 97,24 CZK | | K0255.631216 | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 97,24 CZK | | K0255.631217 | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 97,24 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0255.5010X15 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 53,77 CZK | | K0255.50105X15 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 53,77 CZK | | K0255.50106X15 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 53,77 CZK | | K0255.50107X15 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 53,77 CZK | | K0255.5010X20 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 54,05 CZK | | K0255.50105X20 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 54,05 CZK | | K0255.50106X20 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 54,05 CZK | | K0255.50107X20 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 54,05 CZK | | K0255.5010X25 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 55,20 CZK | | K0255.50105X25 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 55,20 CZK | | K0255.50106X25 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 55,20 CZK | | K0255.50107X25 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 55,20 CZK | | K0255.5010X30 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 55,48 CZK | | K0255.50105X30 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 55,48 CZK | | K0255.50106X30 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 55,48 CZK | | K0255.50107X30 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 55,48 CZK | | K0255.5010X35 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 55,77 CZK | | K0255.50105X35 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 55,77 CZK | | K0255.50106X35 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 55,77 CZK | | K0255.50107X35 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 55,77 CZK | | K0255.5010X40 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 56,06 CZK | | K0255.50105X40 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 56,06 CZK | | K0255.50106X40 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 56,06 CZK | | K0255.50107X40 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 56,06 CZK | | K0255.5010X45 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 56,91 CZK | | K0255.50105X45 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 56,91 CZK | | K0255.50106X45 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 56,91 CZK | | K0255.50107X45 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 56,91 CZK | | K0255.5010X50 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 57,77 CZK | | K0255.50105X50 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 57,77 CZK | | K0255.50106X50 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 57,77 CZK | | K0255.50107X50 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 57,77 CZK | | K0255.5010X60 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 60,92 CZK | | K0255.50105X60 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 60,92 CZK | | K0255.50106X60 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 60,92 CZK | | K0255.50107X60 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 60,92 CZK | | K0255.5012X15 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 56,06 CZK | | K0255.50125X15 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 56,06 CZK | | K0255.50126X15 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 56,06 CZK | | K0255.50127X15 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 56,06 CZK | | K0255.5012X20 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 56,34 CZK | | K0255.50125X20 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 56,34 CZK | | K0255.50126X20 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 56,34 CZK | | K0255.50127X20 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 56,34 CZK | | K0255.5012X25 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0255.50125X25 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0255.50126X25 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0255.50127X25 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0255.5012X30 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 58,34 CZK | | K0255.50125X30 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 58,34 CZK | | K0255.50126X30 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 58,34 CZK | | K0255.50127X30 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 58,34 CZK | | K0255.5012X35 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 59,77 CZK | | K0255.50125X35 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 59,77 CZK | | K0255.50126X35 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 59,77 CZK | | K0255.50127X35 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 59,77 CZK | | K0255.5012X40 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 60,06 CZK | | K0255.50125X40 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 60,06 CZK | | K0255.50126X40 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 60,06 CZK | | K0255.50127X40 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 60,06 CZK | | K0255.5012X45 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 61,49 CZK | | K0255.50125X45 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 61,49 CZK | | K0255.50126X45 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 61,49 CZK | | K0255.50127X45 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 61,49 CZK | | K0255.5012X50 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 61,78 CZK | | K0255.50125X50 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 61,78 CZK | | K0255.50126X50 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 61,78 CZK | | K0255.50127X50 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 61,78 CZK | | K0255.5012X60 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 64,06 CZK | | K0255.50125X60 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 64,06 CZK | | K0255.50126X60 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 64,06 CZK | | K0255.50127X60 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 64,06 CZK | | K0255.6310X20 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 69,78 CZK | | K0255.63105X20 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 69,78 CZK | | K0255.63106X20 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 69,78 CZK | | K0255.63107X20 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 69,78 CZK | | K0255.6310X25 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 70,36 CZK | | K0255.63105X25 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 70,36 CZK | | K0255.63106X25 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 70,36 CZK | | K0255.63107X25 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 70,36 CZK | | K0255.6310X30 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 70,93 CZK | | K0255.63105X30 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 70,93 CZK | | K0255.63106X30 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 70,93 CZK | | K0255.63107X30 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 70,93 CZK | | K0255.6310X35 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 71,21 CZK | | K0255.63105X35 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 71,21 CZK | | K0255.63106X35 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 71,21 CZK | | K0255.63107X35 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 71,21 CZK | | K0255.6310X40 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 71,79 CZK | | K0255.63105X40 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 71,79 CZK | | K0255.63106X40 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 71,79 CZK | | K0255.63107X40 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 71,79 CZK | | K0255.6310X45 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 72,07 CZK | | K0255.63105X45 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 72,07 CZK | | K0255.63106X45 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 72,07 CZK | | K0255.63107X45 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 72,07 CZK | | K0255.6310X50 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 72,36 CZK | | K0255.63105X50 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 72,36 CZK | | K0255.63106X50 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 72,36 CZK | | K0255.63107X50 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 72,36 CZK | | K0255.6310X60 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 75,22 CZK | | K0255.63105X60 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 75,22 CZK | | K0255.63106X60 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 75,22 CZK | | K0255.63107X60 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 75,22 CZK | | K0255.6312X20 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 74,93 CZK | | K0255.63125X20 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 74,93 CZK | | K0255.63126X20 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 74,93 CZK | | K0255.63127X20 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 74,93 CZK | | K0255.6312X25 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 75,50 CZK | | K0255.63125X25 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 75,50 CZK | | K0255.63126X25 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 75,50 CZK | | K0255.63127X25 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 75,50 CZK | | K0255.6312X30 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 75,79 CZK | | K0255.63125X30 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 75,79 CZK | | K0255.63126X30 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 75,79 CZK | | K0255.63127X30 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 75,79 CZK | | K0255.6312X35 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 76,08 CZK | | K0255.63125X35 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 76,08 CZK | | K0255.63126X35 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 76,08 CZK | | K0255.63127X35 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 76,08 CZK | | K0255.6312X40 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 77,51 CZK | | K0255.63125X40 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 77,51 CZK | | K0255.63126X40 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 77,51 CZK | | K0255.63127X40 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 77,51 CZK | | K0255.6312X45 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 78,08 CZK | | K0255.63125X45 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 78,08 CZK | | K0255.63126X45 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 78,08 CZK | | K0255.63127X45 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 78,08 CZK | | K0255.6312X50 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 78,94 CZK | | K0255.63125X50 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 78,94 CZK | | K0255.63126X50 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 78,94 CZK | | K0255.63127X50 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 78,94 CZK | | K0255.6312X60 | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 81,80 CZK | | K0255.63125X60 | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 81,80 CZK | | K0255.63126X60 | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 81,80 CZK | | K0255.63127X60 | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 81,80 CZK | | K0255.50101X20 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 82,08 CZK | | K0255.501015X20 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 82,08 CZK | | K0255.501016X20 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 82,08 CZK | | K0255.501017X20 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 82,08 CZK | | K0255.50101X25 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 83,23 CZK | | K0255.501015X25 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 83,23 CZK | | K0255.501016X25 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 83,23 CZK | | K0255.501017X25 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 83,23 CZK | | K0255.50101X30 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 84,66 CZK | | K0255.501015X30 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 84,66 CZK | | K0255.501016X30 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 84,66 CZK | | K0255.501017X30 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 84,66 CZK | | K0255.50101X40 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 89,52 CZK | | K0255.501015X40 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 89,52 CZK | | K0255.501016X40 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 89,52 CZK | | K0255.501017X40 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 89,52 CZK | | K0255.50101X50 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 95,24 CZK | | K0255.501015X50 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 95,24 CZK | | K0255.501016X50 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 95,24 CZK | | K0255.501017X50 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 95,24 CZK | | K0255.50101X60 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 99,53 CZK | | K0255.501015X60 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 99,53 CZK | | K0255.501016X60 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 99,53 CZK | | K0255.501017X60 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 99,53 CZK | | K0255.63101X20 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 88,09 CZK | | K0255.631015X20 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 88,09 CZK | | K0255.631016X20 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 88,09 CZK | | K0255.631017X20 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 88,09 CZK | | K0255.63101X25 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 89,52 CZK | | K0255.631015X25 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 89,52 CZK | | K0255.631016X25 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 89,52 CZK | | K0255.631017X25 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 89,52 CZK | | K0255.63101X30 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 91,23 CZK | | K0255.631015X30 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 91,23 CZK | | K0255.631016X30 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 91,23 CZK | | K0255.631017X30 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 91,23 CZK | | K0255.63101X40 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 94,67 CZK | | K0255.631015X40 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 94,67 CZK | | K0255.631016X40 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 94,67 CZK | | K0255.631017X40 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 94,67 CZK | | K0255.63101X50 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 99,53 CZK | | K0255.631015X50 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 99,53 CZK | | K0255.631016X50 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 99,53 CZK | | K0255.631017X50 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 99,53 CZK | | K0255.63101X60 | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 105,53 CZK | | K0255.631015X60 | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 105,53 CZK | | K0255.631016X60 | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 105,53 CZK | | K0255.631017X60 | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 105,53 CZK | |
|