K0680Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá, šedá nebo červená.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4762.
Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu knoflíku s rýhováním. U černé barvy knoflíku s rýhováním se žádný kód neuvádí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | D1 | D2 | H | pro šrouby s vnitřním šestihranem | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0680.030 | černá | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 23,17 CZK | | K0680.0305 | šedá | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 23,17 CZK | | K0680.0306 | červená | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 23,17 CZK | | K0680.040 | černá | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 23,17 CZK | | K0680.0405 | šedá | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 23,17 CZK | | K0680.0406 | červená | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 23,17 CZK | | K0680.050 | černá | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 26,88 CZK | | K0680.0505 | šedá | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 26,88 CZK | | K0680.0506 | červená | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 26,88 CZK | | K0680.060 | černá | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 26,88 CZK | | K0680.0605 | šedá | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 26,88 CZK | | K0680.0606 | červená | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 26,88 CZK | | K0680.061 | černá | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 40,90 CZK | | K0680.0615 | šedá | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 40,90 CZK | | K0680.0616 | červená | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 40,90 CZK | | K0680.080 | černá | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 40,90 CZK | | K0680.0805 | šedá | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 40,90 CZK | | K0680.0806 | červená | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 40,90 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|