Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Na vyžádání:Barva rukojeti červená, žlutá, zelená, modrá, bílá nebo šedá (od 1000 kusů).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0180 Úchytky tvaru T 167 kB

Výkresy (celkový přehled)

Úchytky tvaru T

Úchytky tvaru T vnitřní závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0180.14005K4013M51330,52010 37,18 CZK
K0180.15005K5015M514241610 38,32 CZK
K0180.16006K6017M61631,52312 51,48 CZK
K0180.17108K7119,5M820361920 79,22 CZK
K0180.17110K7119,5M1020361920 87,52 CZK
K0180.18010K8026M102639,52625 102,39 CZK
K0180.18012K8026M122639,52625 119,26 CZK

Úchytky tvaru T vnější závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0180.24005X15L4013M51330,52015 20,31 CZK
K0180.25005X15L5015M514241615 35,18 CZK
K0180.25005X20L5015M514241620 35,18 CZK
K0180.26006X20L6017M61631,52320 40,04 CZK
K0180.26006X25L6017M61631,52325 40,04 CZK
K0180.27108X20L7119,5M820361920 52,62 CZK
K0180.27108X30L7119,5M820361930 58,92 CZK
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 63,78 CZK
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 67,21 CZK
K0180.28010X30L8026M102639,52630 78,08 CZK
K0180.28012X40L8026M122639,52640 92,95 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33