Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
K0155

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení: Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný, modře pasivovaný.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě. Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu. Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Příslušenství:Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz K0743.04190.Odkaz na výkres:
Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení LS: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155 Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 349 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.TCADPřís.CenaObjednat
K0155.604KSčernáM425121682210  39,75 CZK
K0155.6045KSsvětle šedá RAL 7035M425121682210  39,75 CZK
K0155.6046KSbezpečnostní červená RAL 3020M425121682210  39,75 CZK
K0155.6047KSřepkově žlutá RAL 1021M425121682210  39,75 CZK
K0155.605KSčernáM525121682210  39,75 CZK
K0155.6055KSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  39,75 CZK
K0155.6056KSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  39,75 CZK
K0155.6057KSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  39,75 CZK
K0155.6061KSčernáM625121682210  39,75 CZK
K0155.60615KSsvětle šedá RAL 7035M625121682210  39,75 CZK
K0155.60616KSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682210  39,75 CZK
K0155.60617KSřepkově žlutá RAL 1021M625121682210  39,75 CZK
K0155.6051KSčernáM5321420102610  40,33 CZK
K0155.60515KSsvětle šedá RAL 7035M5321420102610  40,33 CZK
K0155.60516KSbezpečnostní červená RAL 3020M5321420102610  40,33 CZK
K0155.60517KSřepkově žlutá RAL 1021M5321420102610  40,33 CZK
K0155.606KSčernáM6321420102610  40,33 CZK
K0155.6065KSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  40,33 CZK
K0155.6066KSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  40,33 CZK
K0155.6067KSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  40,33 CZK
K0155.608KSčernáM8401825133114  42,61 CZK
K0155.6085KSsvětle šedá RAL 7035M8401825133114  42,61 CZK
K0155.6086KSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133114  42,61 CZK
K0155.6087KSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133114  42,61 CZK
K0155.6101KSčernáM10401825133114  42,61 CZK
K0155.61015KSsvětle šedá RAL 7035M10401825133114  42,61 CZK
K0155.61016KSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133114  42,61 CZK
K0155.61017KSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133114  42,61 CZK
K0155.6081KSčernáM8502232173814  54,91 CZK
K0155.60815KSsvětle šedá RAL 7035M8502232173814  54,91 CZK
K0155.60816KSbezpečnostní červená RAL 3020M8502232173814  54,91 CZK
K0155.60817KSřepkově žlutá RAL 1021M8502232173814  54,91 CZK
K0155.610KSčernáM10502232173814  54,91 CZK
K0155.6105KSsvětle šedá RAL 7035M10502232173814  54,91 CZK
K0155.6106KSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173814  54,91 CZK
K0155.6107KSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173814  54,91 CZK
K0155.6121KSčernáM12502232173814  54,91 CZK
K0155.61215KSsvětle šedá RAL 7035M12502232173814  54,91 CZK
K0155.61216KSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173814  54,91 CZK
K0155.61217KSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173814  54,91 CZK
K0155.6102KSčernáM10632640214614  78,65 CZK
K0155.61025KSsvětle šedá RAL 7035M10632640214614  78,65 CZK
K0155.61026KSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214614  78,65 CZK
K0155.61027KSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214614  78,65 CZK
K0155.612KSčernáM12632640214614  78,65 CZK
K0155.6125KSsvětle šedá RAL 7035M12632640214614  78,65 CZK
K0155.6126KSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214614  78,65 CZK
K0155.6127KSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214614  78,65 CZK
K0155.616KSčernáM16632640214614  102,96 CZK
K0155.6165KSsvětle šedá RAL 7035M16632640214614  102,96 CZK
K0155.6166KSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214614  102,96 CZK
K0155.6167KSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214614  102,96 CZK

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnější závit, provedení LS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnější závit, provedení LS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.LCADPřís.CenaObjednat
K0155.705X10LSčernáM525121682210  36,32 CZK
K0155.7055X10LSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  36,32 CZK
K0155.7056X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  36,32 CZK
K0155.7057X10LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  36,32 CZK
K0155.705X15LSčernáM525121682215  36,32 CZK
K0155.7055X15LSsvětle šedá RAL 7035M525121682215  36,32 CZK
K0155.7056X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682215  36,32 CZK
K0155.7057X15LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682215  36,32 CZK
K0155.705X20LSčernáM525121682220  36,32 CZK
K0155.7055X20LSsvětle šedá RAL 7035M525121682220  36,32 CZK
K0155.7056X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682220  36,32 CZK
K0155.7057X20LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682220  36,32 CZK
K0155.705X25LSčernáM525121682225  36,61 CZK
K0155.7055X25LSsvětle šedá RAL 7035M525121682225  36,61 CZK
K0155.7056X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682225  36,61 CZK
K0155.7057X25LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682225  36,61 CZK
K0155.705X30LSčernáM525121682230  36,61 CZK
K0155.7055X30LSsvětle šedá RAL 7035M525121682230  36,61 CZK
K0155.7056X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682230  36,61 CZK
K0155.7057X30LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682230  36,61 CZK
K0155.705X35LSčernáM525121682235  37,47 CZK
K0155.7055X35LSsvětle šedá RAL 7035M525121682235  37,47 CZK
K0155.7056X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682235  37,47 CZK
K0155.7057X35LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682235  37,47 CZK
K0155.705X40LSčernáM525121682240  37,75 CZK
K0155.7055X40LSsvětle šedá RAL 7035M525121682240  37,75 CZK
K0155.7056X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682240  37,75 CZK
K0155.7057X40LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682240  37,75 CZK
K0155.705X45LSčernáM525121682245  38,32 CZK
K0155.7055X45LSsvětle šedá RAL 7035M525121682245  38,32 CZK
K0155.7056X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682245  38,32 CZK
K0155.7057X45LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682245  38,32 CZK
K0155.705X50LSčernáM525121682250  38,90 CZK
K0155.7055X50LSsvětle šedá RAL 7035M525121682250  38,90 CZK
K0155.7056X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682250  38,90 CZK
K0155.7057X50LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682250  38,90 CZK
K0155.705X60LSčernáM525121682260  40,33 CZK
K0155.7055X60LSsvětle šedá RAL 7035M525121682260  40,33 CZK
K0155.7056X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682260  40,33 CZK
K0155.7057X60LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682260  40,33 CZK
K0155.706X10LSčernáM625121682210  36,32 CZK
K0155.7065X10LSsvětle šedá RAL 7035M625121682210  36,32 CZK
K0155.7066X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682210  36,32 CZK
K0155.7067X10LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682210  36,32 CZK
K0155.706X15LSčernáM625121682215  36,32 CZK
K0155.7065X15LSsvětle šedá RAL 7035M625121682215  36,32 CZK
K0155.7066X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682215  36,32 CZK
K0155.7067X15LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682215  36,32 CZK
K0155.706X20LSčernáM625121682220  36,32 CZK
K0155.7065X20LSsvětle šedá RAL 7035M625121682220  36,32 CZK
K0155.7066X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682220  36,32 CZK
K0155.7067X20LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682220  36,32 CZK
K0155.706X25LSčernáM625121682225  36,61 CZK
K0155.7065X25LSsvětle šedá RAL 7035M625121682225  36,61 CZK
K0155.7066X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682225  36,61 CZK
K0155.7067X25LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682225  36,61 CZK
K0155.706X30LSčernáM625121682230  36,61 CZK
K0155.7065X30LSsvětle šedá RAL 7035M625121682230  36,61 CZK
K0155.7066X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682230  36,61 CZK
K0155.7067X30LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682230  36,61 CZK
K0155.706X35LSčernáM625121682235  37,47 CZK
K0155.7065X35LSsvětle šedá RAL 7035M625121682235  37,47 CZK
K0155.7066X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682235  37,47 CZK
K0155.7067X35LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682235  37,47 CZK
K0155.706X40LSčernáM625121682240  37,75 CZK
K0155.7065X40LSsvětle šedá RAL 7035M625121682240  37,75 CZK
K0155.7066X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682240  37,75 CZK
K0155.7067X40LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682240  37,75 CZK
K0155.706X45LSčernáM625121682245  38,32 CZK
K0155.7065X45LSsvětle šedá RAL 7035M625121682245  38,32 CZK
K0155.7066X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682245  38,32 CZK
K0155.7067X45LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682245  38,32 CZK
K0155.706X50LSčernáM625121682250  38,90 CZK
K0155.7065X50LSsvětle šedá RAL 7035M625121682250  38,90 CZK
K0155.7066X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682250  38,90 CZK
K0155.7067X50LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682250  38,90 CZK
K0155.706X60LSčernáM625121682260  40,33 CZK
K0155.7065X60LSsvětle šedá RAL 7035M625121682260  40,33 CZK
K0155.7066X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682260  40,33 CZK
K0155.7067X60LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682260  40,33 CZK
K0155.7061X10LSčernáM6321420102610  39,75 CZK
K0155.70615X10LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  39,75 CZK
K0155.70616X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  39,75 CZK
K0155.70617X10LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  39,75 CZK
K0155.7061X15LSčernáM6321420102615  39,75 CZK
K0155.70615X15LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102615  39,75 CZK
K0155.70616X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102615  39,75 CZK
K0155.70617X15LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102615  39,75 CZK
K0155.7061X20LSčernáM6321420102620  39,75 CZK
K0155.70615X20LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102620  39,75 CZK
K0155.70616X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102620  39,75 CZK
K0155.70617X20LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102620  39,75 CZK
K0155.7061X25LSčernáM6321420102625  40,04 CZK
K0155.70615X25LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102625  40,04 CZK
K0155.70616X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102625  40,04 CZK
K0155.70617X25LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102625  40,04 CZK
K0155.7061X30LSčernáM6321420102630  40,04 CZK
K0155.70615X30LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102630  40,04 CZK
K0155.70616X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102630  40,04 CZK
K0155.70617X30LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102630  40,04 CZK
K0155.7061X35LSčernáM6321420102635  40,33 CZK
K0155.70615X35LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102635  40,33 CZK
K0155.70616X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102635  40,33 CZK
K0155.70617X35LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102635  40,33 CZK
K0155.7061X40LSčernáM6321420102640  40,61 CZK
K0155.70615X40LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102640  40,61 CZK
K0155.70616X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102640  40,61 CZK
K0155.70617X40LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102640  40,61 CZK
K0155.7061X45LSčernáM6321420102645  40,90 CZK
K0155.70615X45LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102645  40,90 CZK
K0155.70616X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102645  40,90 CZK
K0155.70617X45LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102645  40,90 CZK
K0155.7061X50LSčernáM6321420102650  41,47 CZK
K0155.70615X50LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102650  41,47 CZK
K0155.70616X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102650  41,47 CZK
K0155.70617X50LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102650  41,47 CZK
K0155.7061X60LSčernáM6321420102660  42,61 CZK
K0155.70615X60LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102660  42,61 CZK
K0155.70616X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102660  42,61 CZK
K0155.70617X60LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102660  42,61 CZK
K0155.708X15LSčernáM8321420102615  39,75 CZK
K0155.7085X15LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102615  39,75 CZK
K0155.7086X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102615  39,75 CZK
K0155.7087X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102615  39,75 CZK
K0155.708X20LSčernáM8321420102620  39,75 CZK
K0155.7085X20LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102620  39,75 CZK
K0155.7086X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102620  39,75 CZK
K0155.7087X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102620  39,75 CZK
K0155.708X25LSčernáM8321420102625  40,04 CZK
K0155.7085X25LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102625  40,04 CZK
K0155.7086X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102625  40,04 CZK
K0155.7087X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102625  40,04 CZK
K0155.708X30LSčernáM8321420102630  40,04 CZK
K0155.7085X30LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102630  40,04 CZK
K0155.7086X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102630  40,04 CZK
K0155.7087X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102630  40,04 CZK
K0155.708X35LSčernáM8321420102635  40,33 CZK
K0155.7085X35LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102635  40,33 CZK
K0155.7086X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102635  40,33 CZK
K0155.7087X35LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102635  40,33 CZK
K0155.708X40LSčernáM8321420102640  40,61 CZK
K0155.7085X40LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102640  40,61 CZK
K0155.7086X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102640  40,61 CZK
K0155.7087X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102640  40,61 CZK
K0155.708X45LSčernáM8321420102645  40,90 CZK
K0155.7085X45LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102645  40,90 CZK
K0155.7086X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102645  40,90 CZK
K0155.7087X45LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102645  40,90 CZK
K0155.708X50LSčernáM8321420102650  41,47 CZK
K0155.7085X50LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102650  41,47 CZK
K0155.7086X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102650  41,47 CZK
K0155.7087X50LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102650  41,47 CZK
K0155.708X60LSčernáM8321420102660  42,61 CZK
K0155.7085X60LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102660  42,61 CZK
K0155.7086X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102660  42,61 CZK
K0155.7087X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102660  42,61 CZK
K0155.7081X15LSčernáM8401825133115  48,62 CZK
K0155.70815X15LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133115  48,62 CZK
K0155.70816X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133115  48,62 CZK
K0155.70817X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133115  48,62 CZK
K0155.7081X20LSčernáM8401825133120  48,62 CZK
K0155.70815X20LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133120  48,62 CZK
K0155.70816X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133120  48,62 CZK
K0155.70817X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133120  48,62 CZK
K0155.7081X25LSčernáM8401825133125  48,62 CZK
K0155.70815X25LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133125  48,62 CZK
K0155.70816X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133125  48,62 CZK
K0155.70817X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133125  48,62 CZK
K0155.7081X30LSčernáM8401825133130  49,76 CZK
K0155.70815X30LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133130  49,76 CZK
K0155.70816X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133130  49,76 CZK
K0155.70817X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133130  49,76 CZK
K0155.7081X35LSčernáM8401825133135  50,34 CZK
K0155.70815X35LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133135  50,34 CZK
K0155.70816X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133135  50,34 CZK
K0155.70817X35LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133135  50,34 CZK
K0155.7081X40LSčernáM8401825133140  50,62 CZK
K0155.70815X40LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133140  50,62 CZK
K0155.70816X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133140  50,62 CZK
K0155.70817X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133140  50,62 CZK
K0155.7081X45LSčernáM8401825133145  51,77 CZK
K0155.70815X45LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133145  51,77 CZK
K0155.70816X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133145  51,77 CZK
K0155.70817X45LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133145  51,77 CZK
K0155.7081X50LSčernáM8401825133150  52,05 CZK
K0155.70815X50LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133150  52,05 CZK
K0155.70816X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133150  52,05 CZK
K0155.70817X50LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133150  52,05 CZK
K0155.7081X60LSčernáM8401825133160  53,48 CZK
K0155.70815X60LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133160  53,48 CZK
K0155.70816X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133160  53,48 CZK
K0155.70817X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133160  53,48 CZK
K0155.710X15LSčernáM10401825133115  48,62 CZK
K0155.7105X15LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133115  48,62 CZK
K0155.7106X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133115  48,62 CZK
K0155.7107X15LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133115  48,62 CZK
K0155.710X20LSčernáM10401825133120  48,62 CZK
K0155.7105X20LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133120  48,62 CZK
K0155.7106X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133120  48,62 CZK
K0155.7107X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133120  48,62 CZK
K0155.710X25LSčernáM10401825133125  48,62 CZK
K0155.7105X25LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133125  48,62 CZK
K0155.7106X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133125  48,62 CZK
K0155.7107X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133125  48,62 CZK
K0155.710X30LSčernáM10401825133130  49,76 CZK
K0155.7105X30LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133130  49,76 CZK
K0155.7106X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133130  49,76 CZK
K0155.7107X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133130  49,76 CZK
K0155.710X35LSčernáM10401825133135  50,34 CZK
K0155.7105X35LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133135  50,34 CZK
K0155.7106X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133135  50,34 CZK
K0155.7107X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133135  50,34 CZK
K0155.710X40LSčernáM10401825133140  50,62 CZK
K0155.7105X40LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133140  50,62 CZK
K0155.7106X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133140  50,62 CZK
K0155.7107X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133140  50,62 CZK
K0155.710X45LSčernáM10401825133145  51,77 CZK
K0155.7105X45LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133145  51,77 CZK
K0155.7106X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133145  51,77 CZK
K0155.7107X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133145  51,77 CZK
K0155.710X50LSčernáM10401825133150  52,05 CZK
K0155.7105X50LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133150  52,05 CZK
K0155.7106X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133150  52,05 CZK
K0155.7107X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133150  52,05 CZK
K0155.710X60LSčernáM10401825133160  53,48 CZK
K0155.7105X60LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133160  53,48 CZK
K0155.7106X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133160  53,48 CZK
K0155.7107X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133160  53,48 CZK
K0155.7101X15LSčernáM10502232173815  66,07 CZK
K0155.71015X15LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173815  66,07 CZK
K0155.71016X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173815  66,07 CZK
K0155.71017X15LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173815  66,07 CZK
K0155.7101X20LSčernáM10502232173820  66,35 CZK
K0155.71015X20LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173820  66,35 CZK
K0155.71016X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173820  66,35 CZK
K0155.71017X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173820  66,35 CZK
K0155.7101X25LSčernáM10502232173825  66,64 CZK
K0155.71015X25LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173825  66,64 CZK
K0155.71016X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173825  66,64 CZK
K0155.71017X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173825  66,64 CZK
K0155.7101X30LSčernáM10502232173830  67,21 CZK
K0155.71015X30LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173830  67,21 CZK
K0155.71016X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173830  67,21 CZK
K0155.71017X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173830  67,21 CZK
K0155.7101X35LSčernáM10502232173835  68,64 CZK
K0155.71015X35LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173835  68,64 CZK
K0155.71016X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173835  68,64 CZK
K0155.71017X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173835  68,64 CZK
K0155.7101X40LSčernáM10502232173840  70,64 CZK
K0155.71015X40LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173840  70,64 CZK
K0155.71016X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173840  70,64 CZK
K0155.71017X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173840  70,64 CZK
K0155.7101X45LSčernáM10502232173845  72,64 CZK
K0155.71015X45LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173845  72,64 CZK
K0155.71016X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173845  72,64 CZK
K0155.71017X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173845  72,64 CZK
K0155.7101X50LSčernáM10502232173850  74,36 CZK
K0155.71015X50LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173850  74,36 CZK
K0155.71016X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173850  74,36 CZK
K0155.71017X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173850  74,36 CZK
K0155.7101X60LSčernáM10502232173860  76,36 CZK
K0155.71015X60LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173860  76,36 CZK
K0155.71016X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173860  76,36 CZK
K0155.71017X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173860  76,36 CZK
K0155.712X15LSčernáM12502232173815  66,07 CZK
K0155.7125X15LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173815  66,07 CZK
K0155.7126X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173815  66,07 CZK
K0155.7127X15LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173815  66,07 CZK
K0155.712X20LSčernáM12502232173820  66,35 CZK
K0155.7125X20LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173820  66,35 CZK
K0155.7126X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173820  66,35 CZK
K0155.7127X20LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173820  66,35 CZK
K0155.712X25LSčernáM12502232173825  66,64 CZK
K0155.7125X25LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173825  66,64 CZK
K0155.7126X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173825  66,64 CZK
K0155.7127X25LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173825  66,64 CZK
K0155.712X30LSčernáM12502232173830  67,21 CZK
K0155.7125X30LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173830  67,21 CZK
K0155.7126X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173830  67,21 CZK
K0155.7127X30LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173830  67,21 CZK
K0155.712X35LSčernáM12502232173835  68,64 CZK
K0155.7125X35LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173835  68,64 CZK
K0155.7126X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173835  68,64 CZK
K0155.7127X35LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173835  68,64 CZK
K0155.712X40LSčernáM12502232173840  70,64 CZK
K0155.7125X40LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173840  70,64 CZK
K0155.7126X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173840  70,64 CZK
K0155.7127X40LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173840  70,64 CZK
K0155.712X45LSčernáM12502232173845  72,64 CZK
K0155.7125X45LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173845  72,64 CZK
K0155.7126X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173845  72,64 CZK
K0155.7127X45LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173845  72,64 CZK
K0155.712X50LSčernáM12502232173850  74,36 CZK
K0155.7125X50LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173850  74,36 CZK
K0155.7126X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173850  74,36 CZK
K0155.7127X50LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173850  74,36 CZK
K0155.712X60LSčernáM12502232173860  76,36 CZK
K0155.7125X60LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173860  76,36 CZK
K0155.7126X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173860  76,36 CZK
K0155.7127X60LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173860  76,36 CZK
K0155.7102X20LSčernáM10632640214620  84,94 CZK
K0155.71025X20LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214620  84,94 CZK
K0155.71026X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214620  84,94 CZK
K0155.71027X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214620  84,94 CZK
K0155.7102X25LSčernáM10632640214625  85,23 CZK
K0155.71025X25LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214625  85,23 CZK
K0155.71026X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214625  85,23 CZK
K0155.71027X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214625  85,23 CZK
K0155.7102X30LSčernáM10632640214630  85,80 CZK
K0155.71025X30LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214630  85,80 CZK
K0155.71026X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214630  85,80 CZK
K0155.71027X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214630  85,80 CZK
K0155.7102X35LSčernáM10632640214635  89,23 CZK
K0155.71025X35LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214635  89,23 CZK
K0155.71026X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214635  89,23 CZK
K0155.71027X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214635  89,23 CZK
K0155.7102X40LSčernáM10632640214640  91,81 CZK
K0155.71025X40LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214640  91,81 CZK
K0155.71026X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214640  91,81 CZK
K0155.71027X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214640  91,81 CZK
K0155.7102X45LSčernáM10632640214645  93,52 CZK
K0155.71025X45LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214645  93,52 CZK
K0155.71026X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214645  93,52 CZK
K0155.71027X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214645  93,52 CZK
K0155.7102X50LSčernáM10632640214650  94,67 CZK
K0155.71025X50LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214650  94,67 CZK
K0155.71026X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214650  94,67 CZK
K0155.71027X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214650  94,67 CZK
K0155.7102X60LSčernáM10632640214660  97,81 CZK
K0155.71025X60LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214660  97,81 CZK
K0155.71026X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214660  97,81 CZK
K0155.71027X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214660  97,81 CZK
K0155.7121X20LSčernáM12632640214620  84,94 CZK
K0155.71215X20LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214620  84,94 CZK
K0155.71216X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214620  84,94 CZK
K0155.71217X20LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214620  84,94 CZK
K0155.7121X25LSčernáM12632640214625  85,23 CZK
K0155.71215X25LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214625  85,23 CZK
K0155.71216X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214625  85,23 CZK
K0155.71217X25LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214625  85,23 CZK
K0155.7121X30LSčernáM12632640214630  85,80 CZK
K0155.71215X30LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214630  85,80 CZK
K0155.71216X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214630  85,80 CZK
K0155.71217X30LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214630  85,80 CZK
K0155.7121X35LSčernáM12632640214635  89,23 CZK
K0155.71215X35LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214635  89,23 CZK
K0155.71216X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214635  89,23 CZK
K0155.71217X35LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214635  89,23 CZK
K0155.7121X40LSčernáM12632640214640  91,81 CZK
K0155.71215X40LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214640  91,81 CZK
K0155.71216X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214640  91,81 CZK
K0155.71217X40LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214640  91,81 CZK
K0155.7121X45LSčernáM12632640214645  93,52 CZK
K0155.71215X45LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214645  93,52 CZK
K0155.71216X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214645  93,52 CZK
K0155.71217X45LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214645  93,52 CZK
K0155.7121X50LSčernáM12632640214650  94,67 CZK
K0155.71215X50LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214650  94,67 CZK
K0155.71216X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214650  94,67 CZK
K0155.71217X50LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214650  94,67 CZK
K0155.7121X60LSčernáM12632640214660  97,81 CZK
K0155.71215X60LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214660  97,81 CZK
K0155.71216X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214660  97,81 CZK
K0155.71217X60LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214660  97,81 CZK
K0155.716X30LSčernáM16632640214630  119,83 CZK
K0155.7165X30LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214630  119,83 CZK
K0155.7166X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214630  119,83 CZK
K0155.7167X30LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214630  119,83 CZK
K0155.716X35LSčernáM16632640214635  121,84 CZK
K0155.7165X35LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214635  121,84 CZK
K0155.7166X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214635  121,84 CZK
K0155.7167X35LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214635  121,84 CZK
K0155.716X40LSčernáM16632640214640  125,55 CZK
K0155.7165X40LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214640  125,55 CZK
K0155.7166X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214640  125,55 CZK
K0155.7167X40LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214640  125,55 CZK
K0155.716X45LSčernáM16632640214645  129,27 CZK
K0155.7165X45LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214645  129,27 CZK
K0155.7166X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214645  129,27 CZK
K0155.7167X45LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214645  129,27 CZK
K0155.716X50LSčernáM16632640214650  133,85 CZK
K0155.7165X50LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214650  133,85 CZK
K0155.7166X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214650  133,85 CZK
K0155.7167X50LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214650  133,85 CZK
K0155.716X60LSčernáM16632640214660  137,57 CZK
K0155.7165X60LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214660  137,57 CZK
K0155.7166X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214660  137,57 CZK
K0155.7167X60LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214660  137,57 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33