Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
K0148

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Předsazené pouzdro ocel.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Odkaz na výkres:
Provedení E: předsazené ocelové pouzdro
Provedení G: slepý otvor
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0148 Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335 226 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH5H6TCADPřís.CenaObjednat
K0148.306EM632122391212 55,48 CZK
K0148.308EM8401426101315 60,06 CZK
K0148.310EM10501832121818 77,22 CZK
K0148.312EM12632040142322 109,54 CZK
K0148.316EM16802550172828 169,60 CZK

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.405G5251216812 10,30 CZK
K0148.406G63214201015 13,16 CZK
K0148.408G84018251318 22,31 CZK
K0148.410G105022322021 26,03 CZK
K0148.412G126326402525 42,04 CZK

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.205KM525121689,5 13,16 CZK
K0148.206KM63214201012 14,59 CZK
K0148.208KM84018251314 21,16 CZK
K0148.210KM105022322018 27,46 CZK
K0148.212KM126326402522 47,48 CZK
K0148.216KM168035503030 129,27 CZK

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0148.505X15LM5251216815 16,02 CZK
K0148.505X20LM5251216820 16,02 CZK
K0148.505X25LM5251216825 16,59 CZK
K0148.505X30LM5251216830 17,16 CZK
K0148.505X40LM5251216840 18,88 CZK
K0148.505X50LM5251216850 19,16 CZK
K0148.506X15LM63214201015 17,16 CZK
K0148.506X20LM63214201020 17,45 CZK
K0148.506X25LM63214201025 18,88 CZK
K0148.506X30LM63214201030 18,88 CZK
K0148.506X40LM63214201040 20,31 CZK
K0148.506X50LM63214201050 21,16 CZK
K0148.508X20LM84018251320 23,17 CZK
K0148.508X25LM84018251325 23,45 CZK
K0148.508X30LM84018251330 23,74 CZK
K0148.508X35LM84018251335 26,31 CZK
K0148.508X40LM84018251340 26,88 CZK
K0148.508X45LM84018251345 28,89 CZK
K0148.508X50LM84018251350 31,75 CZK
K0148.510X20LM105022322020 31,17 CZK
K0148.510X25LM105022322025 32,03 CZK
K0148.510X30LM105022322030 34,03 CZK
K0148.510X35LM105022322035 35,18 CZK
K0148.510X40LM105022322040 37,18 CZK
K0148.510X45LM105022322045 38,90 CZK
K0148.510X50LM105022322050 41,18 CZK
K0148.512X20LM126326402520 49,19 CZK
K0148.512X30LM126326402530 51,48 CZK
K0148.512X40LM126326402540 54,05 CZK
K0148.512X50LM126326402550 57,49 CZK
K0148.512X60LM126326402560 60,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33