K1090_DHvězdicové úchytky, provedení D se závitovým pouzdrem, bez víka |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Rukojeť černá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1090.53005 | D | M5 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 30,03 CZK | | K1090.53006 | D | M6 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 26,88 CZK | | K1090.53008 | D | M8 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 27,74 CZK | | K1090.54006 | D | M6 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 41,76 CZK | | K1090.54008 | D | M8 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 42,04 CZK | | K1090.54010 | D | M10 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 45,76 CZK | | K1090.55008 | D | M8 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15,5 | 18 | 11 | | | 53,48 CZK | | K1090.55010 | D | M10 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15,5 | 18 | 11 | | | 57,20 CZK | | K1090.55012 | D | M12 | 50 | 20 | 14 | 29 | 14 | 18 | 11 | | | 61,20 CZK | | K1090.56010 | D | M10 | 60 | 24 | 16,5 | 34 | 18 | 18 | 16 | | | 63,78 CZK | | K1090.56012 | D | M12 | 60 | 24 | 16,5 | 34 | 18 | 18 | 16 | | | 68,35 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|