K1060Třmenové úchyty z plastu |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast PA (polyamid) zesílený skleněnými kuličkami. Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.Provedení: TmavošedáUpozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objeme a svým příjemným dotekem.
Tato rukojeť třmenu se vyznačuje svým velkým objemem a příjemným provedením povrchu.Montáž:Provedení A ze strany obsluhy. Provedení B ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | A | B | C | D | H | H1 | L | S | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1060.1100051 | A | ocel | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 120,98 CZK | | K1060.1120061 | A | ocel | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 143,00 CZK | | K1060.1140081 | A | ocel | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 183,04 CZK | | K1060.1100052 | A | nerezová ocel | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 137,57 CZK | | K1060.1120062 | A | nerezová ocel | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 159,30 CZK | | K1060.1140082 | A | nerezová ocel | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 209,07 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | A | B | C | D | H | L | S | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1060.2100051 | B | ocel | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | 141,28 CZK | | K1060.2120061 | B | ocel | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | 160,16 CZK | | K1060.2140081 | B | ocel | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 210,21 CZK | | K1060.2100052 | B | nerezová ocel | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | 162,45 CZK | | K1060.2120062 | B | nerezová ocel | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | 184,47 CZK | | K1060.2140082 | B | nerezová ocel | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 242,24 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|