K0235Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.
Patky madla z polyamidu vyztuženého skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi. Provedení: Spojovací trubka eloxovaná v přírodním odstínu nebo černě nebo nerezová ocel jemně broušená. Patky madla matně černé.Upozornění:Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastové patce.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0235.088041 | hliník | přírodně eloxováno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 285,43 CZK | | K0235.096041 | hliník | přírodně eloxováno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 288,86 CZK | | K0235.120041 | hliník | přírodně eloxováno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 296,87 CZK | | K0235.128041 | hliník | přírodně eloxováno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 300,87 CZK | | K0235.160041 | hliník | přírodně eloxováno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 311,74 CZK | | K0235.180041 | hliník | přírodně eloxováno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 324,04 CZK | | K0235.088042 | hliník | černě eloxováno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 291,43 CZK | | K0235.096042 | hliník | černě eloxováno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 295,15 CZK | | K0235.120042 | hliník | černě eloxováno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 304,02 CZK | | K0235.128042 | hliník | černě eloxováno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 307,74 CZK | | K0235.160042 | hliník | černě eloxováno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 320,89 CZK | | K0235.180042 | hliník | černě eloxováno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 328,04 CZK | | K0235.088043 | Nerezová ocel | broušeno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 342,06 CZK | | K0235.096043 | Nerezová ocel | broušeno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 345,77 CZK | | K0235.120043 | Nerezová ocel | broušeno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 356,93 CZK | | K0235.128043 | Nerezová ocel | broušeno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 359,50 CZK | | K0235.160043 | Nerezová ocel | broušeno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 374,95 CZK | | K0235.180043 | Nerezová ocel | broušeno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 383,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|