K1079Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast (ABS).Provedení: Černé.Upozornění:Zatížení max. 500 N/pár.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | L1 | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1079.1121 | šroubovatelný | 112 | 94 | 40 | 58,8 | 79 | 131 | 58 | 250 | | | 106,39 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|