K0227Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581. Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem. Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky. Pro trubková madla provedení B jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.Montáž:Provedení A ze strany obsluhy. Provedení B ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|