- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0871_STŠrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017, ocelové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 12.9, bez povrchové úpravy (černá). Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0871.04X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.04X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.04X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.04X18 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.04X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.04X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X18 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.05X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X18 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.06X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.06X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.06X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.06X55 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.06X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.08X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.08X18 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3,15 CZK | | K0871.08X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.08X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.08X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.08X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.08X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.08X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.08X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.08X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,87 CZK | | K0871.08X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.08X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.08X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13,44 CZK | | K0871.08X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.10X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.10X18 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.10X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.10X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.10X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.10X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.10X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.10X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.10X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.10X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.10X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.10X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.10X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.10X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.12X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.12X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.12X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.12X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,30 CZK | | K0871.12X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,44 CZK | | K0871.12X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.12X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14,87 CZK | | K0871.12X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15,73 CZK | | K0871.12X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,30 CZK | | K0871.12X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,87 CZK | | K0871.12X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17,73 CZK | | K0871.12X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.12X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20,02 CZK | | K0871.12X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22,02 CZK | | K0871.14X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 15,73 CZK | | K0871.14X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 16,59 CZK | | K0871.14X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 17,73 CZK | | K0871.14X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.14X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 19,45 CZK | | K0871.14X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 20,59 CZK | | K0871.14X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 23,17 CZK | | K0871.14X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 23,74 CZK | | K0871.14X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 24,88 CZK | | K0871.14X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 27,46 CZK | | K0871.14X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 31,46 CZK | | K0871.14X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 34,89 CZK | | K0871.16X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 23,45 CZK | | K0871.16X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24,02 CZK | | K0871.16X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24,60 CZK | | K0871.16X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 25,45 CZK | | K0871.16X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,03 CZK | | K0871.16X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,03 CZK | | K0871.16X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,88 CZK | | K0871.16X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 27,46 CZK | | K0871.16X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 28,89 CZK | | K0871.16X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 30,03 CZK | | K0871.16X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33,46 CZK | | K0871.16X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34,89 CZK | | K0871.20X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 34,89 CZK | | K0871.20X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 37,47 CZK | | K0871.20X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 41,76 CZK | | K0871.20X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 45,19 CZK | | K0871.20X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 49,19 CZK | | K0871.20X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 51,77 CZK | | K0871.20X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 54,05 CZK | | K0871.20X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 58,92 CZK | | K0871.20X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 62,35 CZK | | K0871.20X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 69,78 CZK | | K0871.404X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.404X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.404X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.404X18 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.404X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.404X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X18 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.405X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X18 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,43 CZK | | K0871.406X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,00 CZK | | K0871.406X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,00 CZK | | K0871.406X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,00 CZK | | K0871.406X55 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,00 CZK | | K0871.406X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,43 CZK | | K0871.408X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.408X18 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3,72 CZK | | K0871.408X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.408X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,15 CZK | | K0871.408X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.408X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.408X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.408X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.408X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,87 CZK | | K0871.408X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.408X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.408X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,58 CZK | | K0871.408X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.408X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14,87 CZK | | K0871.410X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.410X18 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.410X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.410X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.410X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.410X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.410X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.410X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.410X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.410X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,58 CZK | | K0871.410X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,58 CZK | | K0871.410X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.410X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.410X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 14,87 CZK | | K0871.412X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.412X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.412X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.412X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,44 CZK | | K0871.412X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.412X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14,87 CZK | | K0871.412X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15,44 CZK | | K0871.412X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,30 CZK | | K0871.412X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,87 CZK | | K0871.412X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17,73 CZK | | K0871.412X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.412X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 19,45 CZK | | K0871.412X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20,59 CZK | | K0871.412X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22,88 CZK | | K0871.414X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 16,30 CZK | | K0871.414X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 17,16 CZK | | K0871.414X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.414X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 19,45 CZK | | K0871.414X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 20,02 CZK | | K0871.414X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 21,16 CZK | | K0871.414X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 23,74 CZK | | K0871.414X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 24,31 CZK | | K0871.414X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 25,74 CZK | | K0871.414X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 28,31 CZK | | K0871.414X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 32,60 CZK | | K0871.414X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 35,75 CZK | | K0871.416X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24,02 CZK | | K0871.416X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24,60 CZK | | K0871.416X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 25,17 CZK | | K0871.416X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,03 CZK | | K0871.416X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,88 CZK | | K0871.416X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26,88 CZK | | K0871.416X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 27,46 CZK | | K0871.416X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 28,03 CZK | | K0871.416X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 30,03 CZK | | K0871.416X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 32,03 CZK | | K0871.416X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34,32 CZK | | K0871.416X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 35,75 CZK | | K0871.420X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 36,04 CZK | | K0871.420X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 38,90 CZK | | K0871.420X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 43,19 CZK | | K0871.420X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 46,33 CZK | | K0871.420X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 50,34 CZK | | K0871.420X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 53,20 CZK | | K0871.420X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 56,34 CZK | | K0871.420X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 60,92 CZK | | K0871.420X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 64,64 CZK | | K0871.420X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 71,79 CZK | | K0871.306X10 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X12 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X16 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X18 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.306X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.306X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.306X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.306X55 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.306X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,72 CZK | | K0871.308X16 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.308X18 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4,86 CZK | | K0871.308X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,72 CZK | | K0871.308X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,58 CZK | | K0871.308X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.308X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,72 CZK | | K0871.308X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.308X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13,44 CZK | | K0871.308X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14,59 CZK | | K0871.308X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15,16 CZK | | K0871.308X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16,02 CZK | | K0871.308X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16,87 CZK | | K0871.308X90 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.308X100 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 19,73 CZK | | K0871.310X16 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.310X18 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,72 CZK | | K0871.310X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,72 CZK | | K0871.310X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,72 CZK | | K0871.310X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,72 CZK | | K0871.310X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.310X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,87 CZK | | K0871.310X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9,72 CZK | | K0871.310X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9,72 CZK | | K0871.310X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,87 CZK | | K0871.310X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,87 CZK | | K0871.310X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.310X90 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 16,02 CZK | | K0871.310X100 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 19,73 CZK | | K0871.312X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 9,72 CZK | | K0871.312X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.312X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,02 CZK | | K0871.312X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17,16 CZK | | K0871.312X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.312X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 19,73 CZK | | K0871.312X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20,59 CZK | | K0871.312X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22,31 CZK | | K0871.312X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23,45 CZK | | K0871.312X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24,31 CZK | | K0871.312X90 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24,88 CZK | | K0871.312X100 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 25,74 CZK | | K0871.312X110 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 27,74 CZK | | K0871.312X120 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 30,03 CZK | | K0871.316X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 32,60 CZK | | K0871.316X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33,46 CZK | | K0871.316X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34,32 CZK | | K0871.316X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 35,75 CZK | | K0871.316X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 36,61 CZK | | K0871.316X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 36,61 CZK | | K0871.316X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 37,47 CZK | | K0871.316X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 38,32 CZK | | K0871.316X90 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 41,47 CZK | | K0871.316X100 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 42,61 CZK | | K0871.316X110 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46,33 CZK | | K0871.316X120 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 48,91 CZK | | K0871.320X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 48,91 CZK | | K0871.320X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 52,62 CZK | | K0871.320X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 58,63 CZK | | K0871.320X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 62,92 CZK | | K0871.320X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 68,64 CZK | | K0871.320X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 72,36 CZK | | K0871.320X90 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 76,08 CZK | | K0871.320X100 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 82,08 CZK | | K0871.320X110 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 87,52 CZK | | K0871.320X120 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 97,53 CZK | | K0871.506X10 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X12 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X16 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X18 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X20 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X25 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X30 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X35 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5,15 CZK | | K0871.506X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.506X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.506X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.506X55 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6,86 CZK | | K0871.506X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 8,01 CZK | | K0871.508X16 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,43 CZK | | K0871.508X18 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,43 CZK | | K0871.508X20 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,29 CZK | | K0871.508X25 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,15 CZK | | K0871.508X30 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.508X35 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,58 CZK | | K0871.508X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,58 CZK | | K0871.508X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14,01 CZK | | K0871.508X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15,16 CZK | | K0871.508X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15,73 CZK | | K0871.508X70 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16,59 CZK | | K0871.508X80 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 17,73 CZK | | K0871.508X90 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 21,45 CZK | | K0871.508X100 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 20,31 CZK | | K0871.510X16 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,15 CZK | | K0871.510X18 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,15 CZK | | K0871.510X20 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,29 CZK | | K0871.510X25 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,29 CZK | | K0871.510X30 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,29 CZK | | K0871.510X35 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.510X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9,44 CZK | | K0871.510X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,58 CZK | | K0871.510X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,58 CZK | | K0871.510X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.510X70 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 11,44 CZK | | K0871.510X80 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12,58 CZK | | K0871.510X90 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 16,59 CZK | | K0871.510X100 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 20,31 CZK | | K0871.512X20 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10,58 CZK | | K0871.512X25 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,58 CZK | | K0871.512X30 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,59 CZK | | K0871.512X35 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18,02 CZK | | K0871.512X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 19,45 CZK | | K0871.512X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20,31 CZK | | K0871.512X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 21,16 CZK | | K0871.512X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23,17 CZK | | K0871.512X70 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24,02 CZK | | K0871.512X80 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24,88 CZK | | K0871.512X90 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 25,45 CZK | | K0871.512X100 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 26,31 CZK | | K0871.512X110 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 28,31 CZK | | K0871.512X120 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 31,46 CZK | | K0871.516X30 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33,46 CZK | | K0871.516X35 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34,32 CZK | | K0871.516X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 35,46 CZK | | K0871.516X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 36,61 CZK | | K0871.516X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 37,47 CZK | | K0871.516X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 38,04 CZK | | K0871.516X70 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 39,75 CZK | | K0871.516X80 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 40,61 CZK | | K0871.516X90 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 44,04 CZK | | K0871.516X100 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 45,19 CZK | | K0871.516X110 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 49,19 CZK | | K0871.516X120 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 50,91 CZK | | K0871.520X40 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 50,05 CZK | | K0871.520X45 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 54,05 CZK | | K0871.520X50 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 60,06 CZK | | K0871.520X60 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 64,64 CZK | | K0871.520X70 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 70,07 CZK | | K0871.520X80 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 73,50 CZK | | K0871.520X90 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 78,08 CZK | | K0871.520X100 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 84,66 CZK | | K0871.520X110 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 89,80 CZK | | K0871.520X120 | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 99,24 CZK | | K0871.206X12 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.206X16 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.206X20 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.206X25 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.206X30 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.208X16 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,44 CZK | | K0871.208X20 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.208X25 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 11,73 CZK | | K0871.208X30 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.208X35 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13,73 CZK | | K0871.208X40 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16,87 CZK | | K0871.208X45 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18,59 CZK | | K0871.208X50 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 20,02 CZK | | K0871.208X60 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 20,88 CZK | | K0871.210X20 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.210X25 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.210X30 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,01 CZK | | K0871.210X35 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.210X40 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12,01 CZK | | K0871.210X45 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13,73 CZK | | K0871.210X50 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13,73 CZK | | K0871.210X60 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 15,16 CZK | | K0871.212X25 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,87 CZK | | K0871.212X30 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22,88 CZK | | K0871.212X35 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24,60 CZK | | K0871.212X40 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 25,74 CZK | | K0871.212X45 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 27,17 CZK | | K0871.212X50 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 28,60 CZK | | K0871.212X60 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 31,17 CZK | | K0871.216X30 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 45,19 CZK | | K0871.216X35 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46,33 CZK | | K0871.216X40 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 48,33 CZK | | K0871.216X45 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 50,05 CZK | | K0871.216X50 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 51,48 CZK | | K0871.216X60 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 51,48 CZK | | K0871.216X70 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 52,62 CZK | | K0871.216X80 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 54,05 CZK | | K0871.216X90 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 58,06 CZK | | K0871.216X100 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 60,06 CZK | | K0871.220X40 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 68,35 CZK | | K0871.220X45 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 73,50 CZK | | K0871.220X50 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 81,80 CZK | | K0871.220X60 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 88,66 CZK | | K0871.220X70 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 95,81 CZK | | K0871.220X80 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 101,82 CZK | | K0871.220X90 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 106,39 CZK | | K0871.220X100 | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 114,97 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|