Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026, se závitovou pojistkou
K0707_L

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Nerez A2-70, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0707_L Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026, se závitovou pojistkou 173 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
LL1D1

D2SWCADPřís.CenaObjednat
K0707.203X5se závitovou pojistkouocel52M321,5 19,73 CZK
K0707.203X6se závitovou pojistkouocel63M321,5 19,73 CZK
K0707.203X8se závitovou pojistkouocel84M321,5 19,73 CZK
K0707.203X10se závitovou pojistkouocel104M321,5 19,73 CZK
K0707.203X12se závitovou pojistkouocel124M321,5 19,73 CZK
K0707.204X5se závitovou pojistkouocel52M42,52 19,73 CZK
K0707.204X6se závitovou pojistkouocel62,5M42,52 19,73 CZK
K0707.204X8se závitovou pojistkouocel83,5M42,52 19,73 CZK
K0707.204X10se závitovou pojistkouocel105M42,52 19,73 CZK
K0707.204X12se závitovou pojistkouocel125M42,52 19,73 CZK
K0707.204X16se závitovou pojistkouocel165M42,52 19,73 CZK
K0707.205X5se závitovou pojistkouocel52M53,52,5 20,88 CZK
K0707.205X6se závitovou pojistkouocel63M53,52,5 20,88 CZK
K0707.205X8se závitovou pojistkouocel83,5M53,52,5 20,88 CZK
K0707.205X10se závitovou pojistkouocel103,5M53,52,5 20,88 CZK
K0707.205X12se závitovou pojistkouocel125M53,52,5 20,88 CZK
K0707.205X16se závitovou pojistkouocel166M53,52,5 20,88 CZK
K0707.206X6se závitovou pojistkouocel62,5M643 20,88 CZK
K0707.206X8se závitovou pojistkouocel83M643 20,88 CZK
K0707.206X10se závitovou pojistkouocel103,5M643 20,88 CZK
K0707.206X12se závitovou pojistkouocel125M643 20,88 CZK
K0707.206X16se závitovou pojistkouocel167M643 22,02 CZK
K0707.206X20se závitovou pojistkouocel207M643 22,02 CZK
K0707.208X8se závitovou pojistkouocel83M85,54 22,02 CZK
K0707.208X10se závitovou pojistkouocel103,5M85,54 22,02 CZK
K0707.208X12se závitovou pojistkouocel125M85,54 22,02 CZK
K0707.208X16se závitovou pojistkouocel168M85,54 22,02 CZK
K0707.208X20se závitovou pojistkouocel208M85,54 22,02 CZK
K0707.210X10se závitovou pojistkouocel105M1075 22,88 CZK
K0707.210X12se závitovou pojistkouocel125M1075 22,88 CZK
K0707.210X16se závitovou pojistkouocel169M1075 22,88 CZK
K0707.210X20se závitovou pojistkouocel209M1075 22,88 CZK
K0707.303X5se závitovou pojistkounerezová ocel52M321,5 33,75 CZK
K0707.303X6se závitovou pojistkounerezová ocel63M321,5 33,75 CZK
K0707.303X8se závitovou pojistkounerezová ocel84M321,5 33,75 CZK
K0707.303X10se závitovou pojistkounerezová ocel104M321,5 33,75 CZK
K0707.303X12se závitovou pojistkounerezová ocel124M321,5 33,75 CZK
K0707.304X5se závitovou pojistkounerezová ocel52M42,52 33,75 CZK
K0707.304X6se závitovou pojistkounerezová ocel62,5M42,52 33,75 CZK
K0707.304X8se závitovou pojistkounerezová ocel83,5M42,52 33,75 CZK
K0707.304X10se závitovou pojistkounerezová ocel105M42,52 33,75 CZK
K0707.304X12se závitovou pojistkounerezová ocel125M42,52 33,75 CZK
K0707.304X16se závitovou pojistkounerezová ocel165M42,52 33,75 CZK
K0707.305X5se závitovou pojistkounerezová ocel52M53,52,5 34,89 CZK
K0707.305X6se závitovou pojistkounerezová ocel63M53,52,5 34,89 CZK
K0707.305X8se závitovou pojistkounerezová ocel83,5M53,52,5 34,89 CZK
K0707.305X10se závitovou pojistkounerezová ocel103,5M53,52,5 34,89 CZK
K0707.305X12se závitovou pojistkounerezová ocel125M53,52,5 34,89 CZK
K0707.305X16se závitovou pojistkounerezová ocel166M53,52,5 34,89 CZK
K0707.306X6se závitovou pojistkounerezová ocel62,5M643 34,89 CZK
K0707.306X8se závitovou pojistkounerezová ocel83M643 34,89 CZK
K0707.306X10se závitovou pojistkounerezová ocel103,5M643 34,89 CZK
K0707.306X12se závitovou pojistkounerezová ocel125M643 35,46 CZK
K0707.306X16se závitovou pojistkounerezová ocel167M643 35,46 CZK
K0707.308X8se závitovou pojistkounerezová ocel83M85,54 35,46 CZK
K0707.306X20se závitovou pojistkounerezová ocel207M643 35,46 CZK
K0707.308X10se závitovou pojistkounerezová ocel103,5M85,54 35,46 CZK
K0707.308X12se závitovou pojistkounerezová ocel125M85,54 35,46 CZK
K0707.308X16se závitovou pojistkounerezová ocel168M85,54 35,46 CZK
K0707.308X20se závitovou pojistkounerezová ocel208M85,54 35,46 CZK
K0707.310X10se závitovou pojistkounerezová ocel105M1075 36,04 CZK
K0707.310X12se závitovou pojistkounerezová ocel125M1075 36,04 CZK
K0707.310X16se závitovou pojistkounerezová ocel169M1075 36,04 CZK
K0707.310X20se závitovou pojistkounerezová ocel209M1075 36,04 CZK