Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osé základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm
K0962

5osé základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základové desky UNILOCK pro univerzální upínání jsou vhodné na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky. Díky své stabilní konstrukci se tyto zvyšující nástavby ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky. Zásluhou vhodného uspořádání upevňovacích drážek je umožněno pružné přizpůsobení se obrobku a strojnímu stolu.
U větších provedení lze docílit větších vzdáleností drážek T.
U malého provedení jsou upevňovací drážky pro lepší výstup třísek otevřené.
Přednosti:Stabilní základní konstrukce k upevnění 5osého základního modulu pro upnutí větších a těžších obrobků.
Rychlé upevnění základních desek díky velkému počtu upevňovacích drážek na strojní stůl.
Flexibilní polohování obrobků na strojním stole.
Odkaz na výkres:
Provedení GA: velké provedení
Provedení KA: malé provedení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0962 5osé základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm 259 kB

Výkresy (celkový přehled)

5osé základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm

5-ti osá základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velké provedení, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5-ti osá základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velké provedení, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2LBHUpevňovací otvorHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0962.25027005021velké provedení269,525050max. M2014,7 17 654,00 CZK

5-ti osá základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, malé provedení, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5-ti osá základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, malé provedení, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2LBHUpevňovací otvorHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0962.23523505025malé provedení23523550max. M2415,3 15 574,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33