Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5-ti osá základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velké provedení, velikost systému 80 mm
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno. Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.Upozornění:5osé základové desky UNILOCK pro univerzální upínání jsou vhodné na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky. Díky své stabilní konstrukci se tyto zvyšující nástavby ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky. Zásluhou vhodného uspořádání upevňovacích drážek je umožněno pružné přizpůsobení se obrobku a strojnímu stolu. U větších provedení lze docílit větších vzdáleností drážek T. U malého provedení jsou upevňovací drážky pro lepší výstup třísek otevřené.Přednosti:Stabilní základní konstrukce k upevnění 5osého základního modulu pro upnutí větších a těžších obrobků. Rychlé upevnění základních desek díky velkému počtu upevňovacích drážek na strojní stůl. Flexibilní polohování obrobků na strojním stole.Odkaz na výkres:
Provedení GA: velké provedení Provedení KA: malé provedení
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.