Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5 osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm
K0968

5 osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné pro upínání a polohování obrobku. Upínací čepy se přišroubují na obrobek a společně namontují na základní nebo nástavbový modul. Tažné čepy se sešroubují lícovaným šroubem (K0970, K0971) s obrobkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0968 5 osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm 246 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5 osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2CADPřís.CenaObjednat
K0968.12A1218,4 2 332,20 CZK
K0968.16A1621,1 2 332,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33