Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Momentový klíč pro 5osý modulový upínací systém
K1488

Momentový klíč pro 5osý modulový upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Povrch: tvrdě chromovanýUpozornění:Momentový klíč sada 4-40:
+/- 2 % vypínací přesnost z hodnoty dílku stupnice (ve směru obsluhy)
Velmi přesné měřicí přístroje – pro nejvyšší nároky
Robustní a odolné tvrdě chromované ocelové konstrukce štíhlé konstrukce
Bezpečně: - hmatem (krátké uvolnění)
- akusticky (cvaknutí)
Uživatelsky příjemná přepínací ráčna.
Snadná údržba (ráčnová opravárenská sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž)
Integrovaná přepínací páka
Bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
Otočný knoflík pro dodatečné zajištění nastavení
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s kroužkem snižuje nebezpečí vyklouznutí a úrazu
Velmi jemné dělení stupnice
Se sériovým číslem a kalibračním osvědčením
Povrch tvrdě chromovaný
DIN EN ISO 6789-2:2017, čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1

Nástrčná přepínací ráčna podrobně:
20 zubů, max. 40 Nm
výstup 6,3 = 1/4 palce
čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1
kováno v zápustce
povrch chromovaný

Poznámka pro nástrčnou přepínací ráčnu:
Díky rychlému přestavení nástrčné přepínací ráčny v momentovém klíči lze zaručit přesnost 2 % v obou směrech.

Sada nástrčných klíčů na šroubovák:
povrch TiN
DIN 7422
čtyřhran 1/4 Zoll
vhodný pro přepínací ráčnu

Doporučení:
Roční interval kontroly momentových klíčů, přičemž horní mez se pohybuje kolem 5000 zatěžovacích cyklů.
Princip funkce:Způsob činnosti rukojetí na momentový klíč
Pro odblokování zatáhněte za rukojeť asi 8 mm dozadu.
Otáčejte rukojetí dále až do dosažení požadovaného krouticího momentu.
Pro zajištění pak pootočte rukojetí o malý kousek zpět.
Rozsah dodávkySada skládající se z:
momentového klíče
nástrčné přepínací ráčny
nástavce na šroubovák SW4
nástavce na šroubovák SW6
nástavce na šroubovák SW8
Hodí se pro5osý upínací systém modulu 80
5osý upínací systém modulu 50
5osý upínací systém modulu 138
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1488 Momentový klíč pro 5osý modulový upínací systém 134 kB

Výkresy

Momentový klíč pro 5osý modulový upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Typ výrobkuKrouticí
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1488.01Momentový Klíčsadaotočnou rukojetí4 - 40 11 804,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33