Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm
K1012

Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Pomocí upínacího středicího čepu lze ustavit polohu základních modulů na strojních stolech.
Upínací středicí čepy lze upnout do kleštin. Prostřednictvím vřetena/řízení stroje je definována poloha modulu.

Použitelné v upínačích Weldon, Whistle Notch a v adaptérech pro upínače.
Reprodukční přesnost: < 0,021mm
Polohovací přesnost: < 0,049mm

Funkce tlumiče nárazů pro ochranu vřeten strojů
Tlumicí zdvih: 5,4mm
Pozor: Pokud bude překročen tlumicí zdvih 5,4 mm, může dojít k poškození stroje.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1012 Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm 163 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K1012.1240viz výkres 10 270,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33