Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm
K1974

UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Funkční plochy broušeny. Upozornění:Kompenzační upínací čepy UNILOCK jsou vhodné pro upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

U provedení typu X-směr lze provést kompenzaci rozteče ± 1 mm v jednom směru.
U provednení typu XY lze provést kompenzaci rozteče ± 1 mm ve všech směrech.

Pomocí kompenzačních upínacích šroubů UNILOCK ve spojení s upevňovacími šrouby M10 lze dosáhnout přídržné síly až 35 000 N.

Další upínací čepy ve stejné systémové velikosti najdete u K0967, K1471, K0968 a K0967 se závitovým čepem.
Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:Kompenzace rozteče ± 1 mm v jednom/ve všech směrech možné.Rozsah dodávky1x UNILOCK vyrovnávací upínací čep s upevňovacím šroubem.Odkaz na výkres:
1) Reprodukční přesnost <0,05 mm
2) ± 1 mm kompenzace rozteče
3) Montážní obrys
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1974 UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm 201 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 237 kB

Výkresy

UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníD

D1GHH1H2H3H4H5CADPřís.CenaObjednat
K1974.1402503101X-směr39,525M1035,1142,93,51823 6 129,50 CZK
K1974.1402503102XY-směr39,525M1035,1142,93,51823 5 484,44 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33