Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
UNILOCK kryt pro upínací moduly
K1010

UNILOCK kryt pro upínací moduly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Eloxované.Upozornění:Krytka pro upínací modul D=138.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1010 UNILOCK kryt pro upínací moduly 199 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 237 kB

Výkresy

UNILOCK kryt pro upínací moduly

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K1010.138viz výkres 1 982,24 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33