Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNIOCK
K1869

Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNIOCK

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.Upozornění:Upínací prvky UNILOCK se používají k rychlému upevnění upínací stanice na všech běžných strojních stolech.
Upínací prvky lze bočně upevnit na upínací stanici nebo na čtyřech zaoblených rozích.
Přednosti:Rychlé upevnění upínacích stanic UNILOCK díky uzpůsobeným upínacím prvkům.
Nejsou zapotřebí žádné upevňovací otvory skrz upínací stanici.
Žádné rušivé hrany díky ploché konstrukci.
Žádné nánosy třísek díky uzavřenému tvaru upínacího prvku
Dodaný kryt pro hlavy šroubu zabraňuje hromadění třísek a chladicího maziva.
Rozsah dodávkyUpínací prvek
Kryt pro hlavy šroubů s vnitřním šestihranem
Šroub s válcovou hlavou
Matice pro kamen do drážky (M12= šířka drážky 14 mm; M16=šířka drážky 18 mm)
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1869 Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNIOCK 266 kB

Výkresy

Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNIOCK

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HBN=Šířka
drážky
F
průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou ISO 4762
CADPřís.CenaObjednat
K1869.482212483814M12 940,94 CZK
K1869.482216483818M16 994,76 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33