Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová
K2036_B

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, z polyetylenu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Plstěný povrch umožňuje jemné a tiché posouvání nebo posunování.

Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele.
Použití:Zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2036_B Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová 322 kB

Výkresy

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníAH

H1LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K2036.13130520pro čtvercové trubkyBčtvercové1343,511,513x13x0,5-2 34,03 CZK
K2036.15150820pro čtvercové trubkyBčtvercové1533,511,515x15x0,8-2 33,18 CZK
K2036.16160820pro čtvercové trubkyBčtvercové1653,511,516x16x0,8-2 33,46 CZK
K2036.18181530pro čtvercové trubkyBčtvercové1853,511,518x18x1,5-3 33,46 CZK
K2036.20200830pro čtvercové trubkyBčtvercové2053,511,520x20x0,8-3 33,75 CZK
K2036.22220830pro čtvercové trubkyBčtvercové2253,511,522x22x0,8-3 38,04 CZK
K2036.25251030pro čtvercové trubkyBčtvercové2553,511,525x25x1-3 38,04 CZK
K2036.30301025pro čtvercové trubkyBčtvercové3053,511,530x30x1-2,5 38,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33