- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2032Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Zátky se závitem se používají pro snadné upevnění stavěcích a kloubových nožek do trubek.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | L | L1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2032.0022081520 | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 15,16 CZK | | K2032.0025081520 | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 17,45 CZK | | K2032.0028081520 | 28 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 20,02 CZK | | K2032.0030081520 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 21,45 CZK | | K2032.0032081520 | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 24,31 CZK | | K2032.0035081520 | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 27,17 CZK | | K2032.0038081520 | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 38,32 CZK | | K2032.0040081520 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 38,61 CZK | | K2032.0042081520 | 42 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 44,62 CZK | | K2032.0045081520 | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 49,19 CZK | | K2032.0050081520 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 54,63 CZK | | K2032.0051081016 | 50,8 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 61,20 CZK | | K2032.0022101520 | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 14,30 CZK | | K2032.0025101520 | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 16,59 CZK | | K2032.0028101520 | 28 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 19,45 CZK | | K2032.0030101520 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 20,31 CZK | | K2032.0032101520 | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 22,88 CZK | | K2032.0035101520 | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 26,88 CZK | | K2032.0038101520 | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 37,47 CZK | | K2032.0040101520 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 37,75 CZK | | K2032.0042101520 | 42 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 41,18 CZK | | K2032.0045101520 | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 44,90 CZK | | K2032.0050101520 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 52,34 CZK | | K2032.0051101016 | 50,8 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 56,34 CZK | | K2032.0061100813 | 60 | M10 | 5 | 32 | 17 | 2 | Ø60x0,8-1,25 | | | 116,69 CZK | | K2032.0025121520 | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 16,02 CZK | | K2032.0028121520 | 28 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 18,59 CZK | | K2032.0030121520 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 19,73 CZK | | K2032.0032121520 | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 22,02 CZK | | K2032.0035121520 | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 25,74 CZK | | K2032.0038121520 | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 36,61 CZK | | K2032.0040121520 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 36,89 CZK | | K2032.0042121520 | 42 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 38,90 CZK | | K2032.0045121520 | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 42,61 CZK | | K2032.0050121520 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 51,19 CZK | | K2032.0051121016 | 50,8 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 52,91 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|