Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli
K0672

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhové základny, ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel chromovaná.
Nerezová ocel leštěná.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu.
Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0669.
Odkaz na výkres:
1) X při velikosti vřetena:
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0672 Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli 175 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli

Kruhové základny ke stavitelným nožkám
z oceli nebo nerezové oceli, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.10801ocelA8020 139,85 CZK
K0672.10802nerezová ocelA8020 335,19 CZK

Kruhové základny ke stavitelným nožkám
z oceli nebo nerezové oceli, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.21251ocelB12540 373,80 CZK
K0672.21252nerezová ocelB12540 777,35 CZK

Kruhové základny ke stavitelným nožkám
z oceli nebo nerezové oceli, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.30801ocelC8020 159,59 CZK
K0672.30802nerezová ocelC8020 433,00 CZK

Talerzyki do stopek wychylnych
stal lub stal nierdzewna, forma D

více informací

Výkresy

Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.40801ocelD8020 198,77 CZK
K0672.40802nerezová ocelD8020 433,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33