- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0676Stavitelné nožky, šestihranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyethylen. Šroub z oceli.Upozornění:Stavitelná nožka s šestihrannou dosedací plochou. Tuhé provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | H | H1 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 9,15 CZK | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 9,44 CZK | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 9,72 CZK | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 10,58 CZK | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 9,72 CZK | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 10,01 CZK | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 10,58 CZK | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 11,44 CZK | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 9,44 CZK | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 9,72 CZK | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 10,01 CZK | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 10,87 CZK | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 8,87 CZK | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 9,44 CZK | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 10,01 CZK | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 10,87 CZK | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 10,87 CZK | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 11,44 CZK | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 11,73 CZK | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 12,30 CZK | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 12,58 CZK | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 13,73 CZK | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 12,30 CZK | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 14,01 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|