- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2034Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu. Ochranná protiskluzová vložka z polyuretanu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení. Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho. Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Provedení A a B: od 60 mm s namontovaným závitovým pláštěm.Použití:Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro zabránění uklouznutí na kluzkých podlahách.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2034.00251520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 30,03 CZK | | K2034.00301015 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 33,75 CZK | | K2034.00301520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 42,04 CZK | | K2034.00321520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 34,61 CZK | | K2034.00351520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 38,04 CZK | | K2034.00352025 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 41,47 CZK | | K2034.00381520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 38,32 CZK | | K2034.00401520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 44,62 CZK | | K2034.00402025 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 45,76 CZK | | K2034.00421520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 51,19 CZK | | K2034.00451520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 53,48 CZK | | K2034.00501520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 56,06 CZK | | K2034.00511220 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 56,06 CZK | | K2034.00601520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 116,40 CZK | | K2034.00801520 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 128,99 CZK | |
|
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | A | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2034.25251015 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1-1,5 | | | 30,89 CZK | | K2034.25251520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1,5-2 | | | 30,89 CZK | | K2034.30301015 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 32,89 CZK | | K2034.30301520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 32,60 CZK | | K2034.35351520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 44,04 CZK | | K2034.35352025 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 45,47 CZK | | K2034.40401520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 49,48 CZK | | K2034.40402025 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 50,91 CZK | | K2034.45451520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 59,20 CZK | | K2034.50501520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 64,06 CZK | | K2034.50502025 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x2-2,5 | | | 66,92 CZK | | K2034.60601520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,8 | 37 | - | 58 | 1,75 | 60x60x1,5-2 | | | 116,40 CZK | |
|
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2034.60401520 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 | | | 70,93 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|