- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0421Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nohy se skládají ze závitového vřetena a kruhové základny. Každé závitové vřeteno je možné kombinovat s libovolnou kruhovou základnou. Celková výška kloubové nohy se vypočítá z délky závitového vřetena + výšky šestihranu + 22,5 mm. (Celková výška kloubové nohy = L + L1 + 22,5 mm).
V závislosti na provedení mohou být závitová vřetena před šestihranem opatřena volným spojením přes závit. Příslušenství:- K0415 Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové. - K0415 Talíř pro kloubové patky antistatický. - K0416 Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo z nerezového odlitku - K0654 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, plastové. - K0417 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku. - K0418 Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezové oceli. - K0419 Kruhové základny ke kloubovým nohám s tlumením vibrací. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0421.060151 | ocel | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 45,19 CZK | | K0421.060301 | ocel | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 45,19 CZK | | K0421.080401 | ocel | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 52,34 CZK | | K0421.080801 | ocel | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 58,92 CZK | | K0421.100451 | ocel | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 54,34 CZK | | K0421.100701 | ocel | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 56,34 CZK | | K0421.100901 | ocel | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 64,06 CZK | | K0421.101251 | ocel | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 77,22 CZK | | K0421.101501 | ocel | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 109,25 CZK | | K0421.120451 | ocel | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 52,34 CZK | | K0421.120661 | ocel | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 58,92 CZK | | K0421.121001 | ocel | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 64,06 CZK | | K0421.121251 | ocel | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 74,93 CZK | | K0421.121501 | ocel | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 80,08 CZK | | K0421.140661 | ocel | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 82,08 CZK | | K0421.141001 | ocel | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 95,52 CZK | | K0421.141251 | ocel | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 118,40 CZK | | K0421.141501 | ocel | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 155,01 CZK | | K0421.160661 | ocel | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 84,37 CZK | | K0421.161001 | ocel | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 90,95 CZK | | K0421.161251 | ocel | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 109,25 CZK | | K0421.161501 | ocel | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 116,12 CZK | | K0421.162001 | ocel | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 173,32 CZK | | K0421.200851 | ocel | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 136,71 CZK | | K0421.201001 | ocel | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 145,57 CZK | | K0421.201251 | ocel | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 159,30 CZK | | K0421.201501 | ocel | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 173,32 CZK | | K0421.202001 | ocel | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 209,35 CZK | | K0421.240851 | ocel | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 163,59 CZK | | K0421.241001 | ocel | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 184,76 CZK | | K0421.241251 | ocel | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 203,06 CZK | | K0421.241501 | ocel | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 217,65 CZK | | K0421.242001 | ocel | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 252,25 CZK | | K0421.060152 | nerezová ocel | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 58,34 CZK | | K0421.060302 | nerezová ocel | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 58,34 CZK | | K0421.080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 92,66 CZK | | K0421.080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 129,56 CZK | | K0421.100452 | nerezová ocel | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 94,67 CZK | | K0421.100702 | nerezová ocel | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 113,83 CZK | | K0421.100902 | nerezová ocel | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 131,56 CZK | | K0421.101252 | nerezová ocel | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 176,18 CZK | | K0421.101502 | nerezová ocel | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 187,90 CZK | | K0421.120452 | nerezová ocel | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 94,67 CZK | | K0421.120662 | nerezová ocel | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 113,83 CZK | | K0421.121002 | nerezová ocel | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 127,56 CZK | | K0421.121252 | nerezová ocel | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 168,74 CZK | | K0421.121502 | nerezová ocel | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 213,64 CZK | | K0421.140662 | nerezová ocel | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 176,18 CZK | | K0421.141002 | nerezová ocel | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 194,77 CZK | | K0421.141252 | nerezová ocel | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 207,06 CZK | | K0421.141502 | nerezová ocel | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 232,23 CZK | | K0421.160662 | nerezová ocel | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 171,60 CZK | | K0421.161002 | nerezová ocel | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 183,04 CZK | | K0421.161252 | nerezová ocel | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 235,95 CZK | | K0421.161502 | nerezová ocel | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 268,55 CZK | | K0421.162002 | nerezová ocel | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 408,41 CZK | | K0421.200852 | nerezová ocel | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 310,60 CZK | | K0421.201002 | nerezová ocel | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 301,73 CZK | | K0421.201252 | nerezová ocel | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 315,17 CZK | | K0421.201502 | nerezová ocel | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 340,05 CZK | | K0421.202002 | nerezová ocel | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 351,49 CZK | | K0421.240852 | nerezová ocel | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 380,67 CZK | | K0421.241002 | nerezová ocel | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 385,24 CZK | | K0421.241252 | nerezová ocel | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 417,27 CZK | | K0421.241502 | nerezová ocel | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 417,27 CZK | | K0421.242002 | nerezová ocel | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 437,01 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|