Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2033.0025152022 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 23,17 CZK | | K2033.0025152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 30,89 CZK | | K2033.0030101529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 24,88 CZK | | K2033.0030101560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 33,75 CZK | | K2033.0032152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 25,17 CZK | | K2033.0032152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 34,32 CZK | | K2033.0035152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 28,60 CZK | | K2033.0035202529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 29,46 CZK | | K2033.0035152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 37,75 CZK | | K2033.0035202560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 41,18 CZK | | K2033.0038152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 28,03 CZK | | K2033.0038152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 38,04 CZK | | K2033.0040152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 34,03 CZK | | K2033.0040202529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 36,32 CZK | | K2033.0040152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 44,33 CZK | | K2033.0040202560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 45,47 CZK | | K2033.0042152031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 41,76 CZK | | K2033.0042152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 52,05 CZK | | K2033.0045152031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 43,47 CZK | | K2033.0045152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 53,20 CZK | | K2033.0050152031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 46,62 CZK | | K2033.0050202531 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 49,76 CZK | | K2033.0050152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 56,06 CZK | | K2033.0050202560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 60,35 CZK | | K2033.0051122031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 46,62 CZK | | K2033.0051122060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 56,06 CZK | | K2033.0060152080 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 132,13 CZK | | K2033.0080152040 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 114,40 CZK | | K2033.0080152080 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 148,72 CZK | |
|