Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním, provedení B
K2112_B

Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.Provedení: červené, odolné vůči oleji.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2112_B Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním, provedení B 111 kB

Výkresy

Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1Lpro
rychloupínače
CADPřís.CenaObjednat
K2112.093211B211893K1250.007000 49,48 CZK
K2112.107251B25,222,2107K1250.012000, K1253.012000 49,48 CZK
K2112.099281B282599K1250.014000, K1253.014000 54,34 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33